旋钮 材质 | 主体 材质 | 销子 | 弹簧 材质 | 锁紧螺帽 材质 | ||
材质 | 硬度 | |||||
米思米 标准型 | A2017 | SUM22 | S45C | 50~60HRC | SUS631J1 | SS400 |
米思米 经济型 | A6061 | 1215 | 45# | 45~55HRC | SUS304 | 35# |
螺纹 | Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | 锁紧螺帽 | |||||||
复位型 | 自锁型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
球面型 | 锥头型 | 球面型 | 锥头型 | ||||||||||
细牙 | C-PXAN | C-PXAT | C-PXYAN | C-PXYAT | A6061 (黑色 阳极 氧化 处理) | 1215 | 发黑 | 45号钢 | 45~ 55HRC | 发黑 | SUS304 | - | - |
C-PXKN | C-PXKT | C-PXYKN | C-PXYKT | 35号钢 | 发黑 | ||||||||
C-SXPAN | C-SXPAT | C-SXYAN | C-SXYAT | SUS303 | - | SUS420F | 40~ 50HRC | 镀镍 | - | - | |||
C-SXPKN | C-SXPKT | C-SXYKN | C-SXYKT | SUS304 | - |
价格说明
型式 | 螺距 (细牙) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Sw1 | Sw2 | SR | 负载(N) | |||
![]() | ![]() | min. | max. | |||||||||||||||
钢 | 6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | |
(球面型) C-PXAN(标准型) C-PXKN(带锁紧螺帽型) | (锥头型) C-PXAT(标准型) C-PXKT(带锁紧螺帽型) | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 |
8L | 6 | 42 | ||||||||||||||||
10 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 17 | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2.5 | 3.9 | 13.5 | ||||
10L | 8 | 48 | ||||||||||||||||
不锈钢 | 12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 | |
(球面型) C-SXPAN(标准型) C-SXPKN(带锁紧螺帽型) | (锥头型) C-SXPAT(标准型) C-SXPKT(带锁紧螺帽型) | 12L | 10 | 58.5 | ||||||||||||||
16 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | |||
16L | 12 | 73 |
型式 | 螺距 (细牙) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Sw1 | Sw2 | SR | 负载(N) | |||
![]() | ![]() | min. | max. | |||||||||||||||
钢 | 6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | |
(球面型) C-PXYAN(标准型) C-PXYKN(带锁紧螺帽型) | (锥头型) C-PXYAT(标准型) C-PXYKT(带锁紧螺帽型) | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 |
8L | 6 | 48 | ||||||||||||||||
10 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 50 | 17 | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2.5 | 3.9 | 13.5 | ||||
10L | 8 | 53 | ||||||||||||||||
不锈钢 | 12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 | |
(球面型) C-SXYAN(标准型) C-SXYKN(带锁紧螺帽型) | (锥头型) C-SXYAT(标准型) C-SXYKT(带锁紧螺帽型) | 12L | 10 | 64.5 | ||||||||||||||
16 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | |||
16L | 12 | 80.5 |
螺纹 | Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | 锁紧螺帽 | |||||||
复位型 | 自锁型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
球面型 | 锥头型 | 球面型 | 锥头型 | ||||||||||
细牙 | C-PXAN | C-PXAT | C-PXYAN | C-PXYAT | A6061 (黑色 阳极 氧化 处理) | 1215 | 发黑 | 45号钢 | 45~ 55HRC | 发黑 | SUS304 | - | - |
C-PXKN | C-PXKT | C-PXYKN | C-PXYKT | 35号钢 | 发黑 | ||||||||
C-SXPAN | C-SXPAT | C-SXYAN | C-SXYAT | SUS303 | - | SUS420F | 40~ 50HRC | 镀镍 | - | - | |||
C-SXPKN | C-SXPKT | C-SXYKN | C-SXYKT | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|