・透明可视残余量,安全收纳免割伤
・涵盖常用厚度规格,套装较单品价格最大优惠33%,包装盒便捷性全面升级
产品概述
经济型垫片卷一般用作于垫在工件连接件处,对所垫部位起到填充及调整间隙的作用,并推出多规格套装,价格较单规格最大可优惠33%。
产品特点
1:宽度为10mm,更符合国内客户设计和使用习惯。
2:经济型垫片卷以5米一卷进行销售,客户可按照实际需求进行剪裁。
3:推出常用4种规格,涵盖各种间隙尺寸,并有价格更优惠的套装型销售。
■4种规格组合可涵盖各种间隙尺寸4:方便客户使用的全新盒子设计。
■米思米经济型与市场流通品包装盒比较※市场流通品发生的问题实例
尺寸图
尺寸图
规格概述
■多规格(比单价格最大可优惠33%)
|
|
2规格套装 | ① | ● | ● | | |
② | ● | | ● | |
③ | ● | | | ● |
④ | | ● | ● | |
⑤ | | ● | | ● |
⑥ | | | ● | ● |
3规格套装 | ⑦ | ● | ● | ● | |
⑧ | ● | ● | | ● |
⑨ | ● | | ● | ● |
⑩ | | ● | ● | ● |
4规格套装 | ⑪ | ● | ● | ● | ● |
使用案例
■机构名称
半自动研磨装置。
■机构功能
通过直线轴承和轴上下移动砂轮机,并通过单轴机器人前后移动进行研磨的夹具。
结合作业人员的熟练操作和自动装置,进行研磨。
■垫片卷的作用
精密调节2根直线导轨与单轴机器人的使用高度,使其在同一高度进行作业。保证了设备精度,以及相应部件的使用寿命。
了解详情,请点击半自动研磨装置。应用行业
相关产品