产品概述

导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
产品特点
特点1:全新独创构造,锁紧力提升了约10%。

特点2:圆弧形头部设计安装时更安全,底部盗肉设计安装更稳定。且与标准品铸造件相比,空间更小,产品更薄。

特点3:经济型导向轴支座改变了加工工艺,以铝制拉拔材进行加工,适合大量生产,降低成本。
特点4:开口型导向轴支座可在不损伤轴的情况下实现联接。
尺寸图


安装孔D按公差H7加工后,进行开口加工,可能会导致内孔应力变形。

( )尺寸仅供参考(铝制型材进行加工,外观尺寸公差为±0.5mm)。具体尺寸以实物为准。
规格表
|
|
C-SHA | 10 | 20 | 35 | 11 | 32 | 5.5 | 6 | 42 | 14 | 18 | M4 |
12 | 23 | 39 | 20 |
16 | 27 | 45 | 14 | 38 | 48 | 18 | 25 |
20 | 31 | 51 | 16 | 45 | 6.6 | 8 | 58 | 20 | 30 | M5 |
25 | 35 | 60 | 18 | 56 | 10 | 70 | 24 | 38 | M6 |
30 | 42 | 70 | 20 | 64 | 9 | 80 | 28 | 44 |
使用案例
■机构名称(案例1)工件定位机构。
■机构功能对粗略放置的工件进行XY方向的高精度定位。
将托盘粗略投放到3个定位滚轮内→定位滚轮按压托盘→定位和固定完成。
适用于中低精度、中低负载的使用环境。■导向轴支座的作用用导向轴支座固定检查机构,便于拆卸,相关机构可重复使用。
夹紧导向轴,防止直线轴承在运动过程中拉动导向轴使其产生移动。
了解详情,请点击工件定位机构。 ■机构名称(案例2)带空气吹扫的钎焊机械手
■机构功能通过机器人用钎焊机械手在钎焊前进行空气吹扫,以吹扫电路板上的垃圾。
(由其他机器人提供焊锡)
适用于中低精度、中低负载的使用环境。■导向轴支座的作用调整空气吹扫的位置时,可使其上下移动、旋转及调整角度。
了解详情,请点击带空气吹扫的钎焊机械手。 注意事项
1.未标注处尺寸公差为±0.5
2.由于是铝制品,如反复锁紧多次易造成滑牙。
3.最小起订量:4pcs起
相关文件
应用行业
相关产品
尺寸图


安装孔D按公差H7加工后,进行开口加工,可能会导致内孔应力变形。

( )尺寸仅供参考(铝制型材进行加工,外观尺寸公差为±0.5mm)。具体尺寸以实物为准。
规格表
|
|
C-SHA | 10 | 20 | 35 | 11 | 32 | 5.5 | 6 | 42 | 14 | 18 | M4 |
12 | 23 | 39 | 20 |
16 | 27 | 45 | 14 | 38 | 48 | 18 | 25 |
20 | 31 | 51 | 16 | 45 | 6.6 | 8 | 58 | 20 | 30 | M5 |
25 | 35 | 60 | 18 | 56 | 10 | 70 | 24 | 38 | M6 |
30 | 42 | 70 | 20 | 64 | 9 | 80 | 28 | 44 |
材质规格