请注意,自2022年8月15日起,本页面商品的扣环表面处理变更为无电解镀镍处理。产品概述

一般位于转轴的两端,主要作用是支撑,固定转轴,使转轴及其连接件具有一定的位置关系。
产品自带轴承,组装成组件出货,无需自行安装。
而此产品的外壳使用拉拔型材,在保证必要精度的同时,大幅提升性价比。
产品特点
特点1:基于原有商品进行开发设计,尽量缩小产品尺寸。底部追加盗肉设计使安装更稳定。圆角外形无需再倒角,安全性和外观提高。

特点2:即便周边空间较小,亦可安装使用。
特点3:经济型带座轴承采用铝制拉拔材进行加工,适合大量生产,降低成本。
尺寸图

规格表
|
|
C-BGHA | 698ZZ | 20 | 8 | 34 | 37 | 5.5 | 49 | 25 | 11 | 8 | 19 | 16 | 16 |
30 | 44 | 10 |
6900ZZ | 20 | 10 | 35 | 41 | 53 | 29 | 12 | 8 | 22 | 19 | 18 |
30 | 45 | 10 |
40 | 55 |
6901ZZ | 20 | 12 | 36 | 44 | 56 | 32 | 8 | 24 | 21 |
30 | 46 | 10 |
40 | 56 |
6902ZZ | 30 | 15 | 48 | 48 | 60 | 36 | 12 | 28 | 25 | 20 |
40 | 58 | 15 |
50 | 68 |

( )尺寸仅供参考(铝制型材进行加工,外观尺寸公差为±0.5mm)。具体尺寸以实物为准。
注意事项
①轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。
轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。
径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。
②带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。
如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考
商品参数。
③米思米不承诺轴承的品牌。
④经济型带座轴承2个起订。
相关文件
轴承座组件概要 点击
此处使用案例
轴承座组件 T型固定于底板,作为带轮,同步齿形带的连接机构案例。
本产品可在占用极小空间的情况下,完成机构的搭建。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
C-BGHA | 698ZZ | 20 | 8 | 34 | 37 | 5.5 | 49 | 25 | 11 | 8 | 19 | 16 | 16 |
30 | 44 | 10 |
6900ZZ | 20 | 10 | 35 | 41 | 53 | 29 | 12 | 8 | 22 | 19 | 18 |
30 | 45 | 10 |
40 | 55 |
6901ZZ | 20 | 12 | 36 | 44 | 56 | 32 | 8 | 24 | 21 |
30 | 46 | 10 |
40 | 56 |
6902ZZ | 30 | 15 | 48 | 48 | 60 | 36 | 12 | 28 | 25 | 20 |
40 | 58 | 15 |
50 | 68 |

( )尺寸仅供参考(铝制型材进行加工,外观尺寸公差为±0.5mm)。具体尺寸以实物为准。
材质规格