产品概述
同步齿形带是传递马达所产生的旋转动力的部件,通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
自由端同步齿形带适用于往复运动,且可与经济型同步带用金属件配合使用。
产品特点
特点1:产品内嵌钢丝芯线,性价比更高,适用范围更广。
特点2:同步带侧边无钢丝芯线裸露,避免刮伤对手件或是伤害操作人员。
特点3:可与同步齿形带连接用齿板以及直线导轨、单轴驱动器等产品配合使用,适用在自动化程度高的设备中。
特点4:与链式驱动相比,自由端同步齿形带更轻质,产生更少噪音,无需使用润滑剂从而更加清洁。

尺寸图
规格表
|
|
T5 | 100(10mm) | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25 |
150(50mm) |
200(20mm) |
250(25mm) |
T10 | 150(15mm) | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 46 |
200(20mm) |
250(25mm) |
300(30mm) |
400(40mm) |
500(50mm) |

聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但是强度等没有影响。

使用温度-20℃~60℃。

请参考DP.1596传送同步齿形带的选型方法

此商品不适用于无间隙同步带轮。

重量为理论值,与实物可能存在差异,仅供参考。

此商品根据指定齿数切割出货,不适用于库存品退货规则。
|
C-TTBO | T5 | 100 (10mm) | 40~10000 | 196 |
150 (15mm) | 291 |
200 (20mm) | 394 |
250 (25mm) | 497 |
T10 | 150 (15mm) | 40~5000 | 523 |
200 (20mm) | 695 |
250 (25mm) | 926 |
300 (30mm) | 1097 |
400 (40mm) | 1509 |
500 (50mm) | 1862 |

全长为(齿数×齿距)。

kgf=N×0.101972

容许张力仅与拉伸负荷相关的容许值
使用案例
 | | 设备名称:皮带驱动横向搬运装置 功能说明: 开口型同步带与同步带连接用齿板通常配套使用,应用于往复运动机构中。
了解详细信息,点击 此处。 |
应用行业
注意事项
■保管注意事项
①避免阳光照射。
②请勿在直接接触水,溶剂,油,酸,碱,紫外线,臭氧等的环境中使用。
特别勿使油附着在皮带上,否则会导致皮带产生膨润,明显缩短皮带的使用寿命。
③使用温度 -20℃~60℃。
④请勿大量堆积或强行弯曲。
⑤请勿直接放置在地面上。
⑥请勿使皮带接触化学药品。
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
T5 | 100(10mm) | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25 |
150(50mm) |
200(20mm) |
250(25mm) |
T10 | 150(15mm) | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 46 |
200(20mm) |
250(25mm) |
300(30mm) |
400(40mm) |
500(50mm) |

聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但是强度等没有影响。

使用温度-20℃~60℃。

请参考DP.1596传送同步齿形带的选型方法

此商品不适用于无间隙同步带轮。

重量为理论值,与实物可能存在差异,仅供参考。
|
C-TTBO | T5 | 100 (10mm) | 40~10000 | 196 |
150 (15mm) | 291 |
200 (20mm) | 394 |
250 (25mm) | 497 |
T10 | 150 (15mm) | 40~5000 | 523 |
200 (20mm) | 695 |
250 (25mm) | 926 |
300 (30mm) | 1097 |
400 (40mm) | 1509 |
500 (50mm) | 1862 |

全长为(齿数×齿距)。

kgf=N×0.101972

容许张力仅与拉伸负荷相关的容许值