Type | 种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | ||
C-LTBJA | 标准型 | 聚氨酯 (白色) | 钢线 | - |
C-LTBRA | 两面贴布型 | 钢线 | 尼龙帆布(绿色) |
皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿距(mm) | 2θ(°) | H | h | i | L | 单位重量 g/m (宽度: 10mm) | |
标准型 | |||||||||
T5 | 100(10mm) | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25 | |
150(15mm) | |||||||||
200(20mm) | |||||||||
250(25mm) | |||||||||
T10 | 150(15mm) | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 46 | ||
200(20mm) | |||||||||
250(25mm) | |||||||||
300(30mm) | |||||||||
400(40mm) | |||||||||
500(50mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 下限~上限 (指定单位1齿) | 容许张力(N) |
C-LTBJA(标准型) C-LTBRA(两面贴布型) | T5 | 100 (10mm) | 100~10000 | 150 |
150 (15mm) | 200 | |||
200 (20mm) | 270 | |||
250 (25mm) | 350 | |||
T10 | 150 (15mm) | 70~5000 | 320 | |
200 (20mm) | 440 | |||
250 (25mm) | 640 | |||
300 (30mm) | 720 | |||
400 (40mm) | 960 | |||
500 (50mm) | 1280 |
皮带类型 配对件材料 | 齿面·背面 | |
贴布型 | 标准型 | |
不锈钢 | 0.3 | 0.6 |
聚铣胺 | 0.2 | 0.3 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型开口型同步带 | 经济型同步带轮 S3M | 经济型同步带连接用齿板 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
优点:可自由指定齿数,适用于往复运动 | 优点:减少同步带磨损,增加使用寿命 | 优点:可防止皮带过紧 |
Type | 种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | ||
C-LTBJA | 标准型 | 聚氨酯 (白色) | 钢线 | - |
C-LTBRA | 两面贴布型 | 钢线 | 尼龙帆布(绿色) |
皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿距(mm) | 2θ(°) | H | h | i | L | 单位重量 g/m (宽度: 10mm) | |
标准型 | |||||||||
T5 | 100(10mm) | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25 | |
150(50mm) | |||||||||
200(20mm) | |||||||||
250(25mm) | |||||||||
T10 | 150(15mm) | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 46 | ||
200(20mm) | |||||||||
250(25mm) | |||||||||
300(30mm) | |||||||||
400(40mm) | |||||||||
500(50mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 下限~上限 (指定单位1齿) | 容许张力(N) |
C-LTBJA(标准型) C-LTBRA(两面贴布型) | T5 | 100 (10mm) | 100~10000 | 150 |
150 (15mm) | 200 | |||
200 (20mm) | 270 | |||
250 (25mm) | 350 | |||
T10 | 150 (15mm) | 70~5000 | 320 | |
200 (20mm) | 440 | |||
250 (25mm) | 640 | |||
300 (30mm) | 720 | |||
400 (40mm) | 960 | |||
500 (50mm) | 1280 |
皮带类型 配对件材料 | 齿面·背面 | |
贴布型 | 标准型 | |
不锈钢 | 0.3 | 0.6 |
聚铣胺 | 0.2 | 0.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|