No. | 零件名称 | 材质 | 表面处理 |
① | 外壳 | ABS | - |
② | 磁轭 | Q235 | 镀锌 |
③ | 磁铁 | 铁氧体 | - |
No. | 零件名称 | 材质 | 表面处理 |
① | 外壳 | ABS | - |
② | 磁轭 | Q235 | 镀锌 |
③ | 磁铁 | 铁氧体 | - |
型式 | 长度 L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | 外壳颜色 | 保持力 (N) | |
Type | No. | ||||||||||
C-MGCP | 1 | 39.8 | 33.6 | 21.6 | 8 | 10 | 14.1 | 11 | 1 | 白色 | 38 |
2 | 64 | 54.6 | 43 | 13.9 | 11.5 | 1.5 | 黑色 | 77 | |||
3 | 54.3 | 10 | 10.5 | 13.8 | 白色 | 97 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|