腰孔安装后门扉有可调节空间
产品概述
经济型 蝶形铰链 腰孔型,表面处理为喷砂研磨,不易划伤。
本商品开孔可适配铝合金型材,可搭配型材配件螺母一并使用,应用于型材固定。
腰孔设计可以让被固定门扉有可移动的空间,适用面更广。

经济型 蝶形铰链 腰孔型 正面图

经济型 蝶形铰链 腰孔型 侧面图
产品特点
【特点】
腰孔型蝶形铰链,边角圆切加工,商品为一边圆孔,一边腰孔,可选择普通平头螺丝共同使用。
系列内有多种尺寸规格可选,请详细参考规格表选择。
要将蝶形铰链安装在面板等处时,建议使用HHPNT,HHPFNT系列的蝶形铰链用螺帽。

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
尺寸图

材 质 不锈钢

表面处理 喷砂研磨
规格表
|
|
C-SHPSNAN | 5 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 5.5×6.5 | 2 | 4.6 | 9.2 | 5 | 4 |
6 | 12 | 117 | 48 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 5.5×10 |
8 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 6.5×10 | 3 | 6.1 | 12.2 | 6 | 5 |
*容许负载为使用2个时的数值。
使用案例

不锈钢蝶形铰链·钢制蝶形铰链(圆孔)使用案例:筐体结构件中带观察窗设计中的应用
注意事项
要将铰链安装在面板等处时,建议选择蝶形铰链用螺帽,详情可以在网站内搜索TYPE:HHPNT或者HHPFNT
根据尺寸需求选择。
请尽量选择平头螺丝匹配使用, 若使用带内六角螺丝会导致开合角度缩小。