焊接用重物铰链,适合重型门框要求,无需打孔,焊接即可使用
产品概述
经济型 重物用焊接式蝶形铰链
本系列商品为重物用蝶形铰链,根据尺寸不同可以最高达到90KG的容许负载(使用2个时的数值)
商品材质为不锈钢制,商品本体上无开孔,通过焊接模式固定在使用物体上,被固定物体需要保持平整光洁,以免发生焊接不良的问题。
 |  |
经济型 重物用 蝶形铰链 焊接式 | 经济型 重物用 蝶形铰链 焊接式(侧面图) |
产品特点
【特点】
重物蝶形铰链可以实现高容许负载,配合高硬度的螺栓使用可以达到最高90KG的承载(使用2个时的数值)。
每个门扉推荐只使用两个商品,多个商品并不能达到提高荷载的效果, 同时多个合页会产生合页中轴直线度不足而产生的其他干涉问题。
尺寸图

材 质 不锈钢

表面处理 喷砂研磨
规格表
|
|
C-HHSYZN | 50 | 50 | 6 | 3 | 196 |
60 | 64 | 245 |
75 | 70 | 294 |
100 | 100 | 10 | 4 | 588 |
125 | 686 |
150 | 120 | 882 |
*容许负载为使用2个时的数值。
使用案例

重物用蝶形铰链 使用案例
注意事项
平头螺栓型与超短头螺栓型的商品规格相同,仅为安装孔不同。详细请参考规格表信息。
蝶形铰链无法通过多追加商品来提高容许荷载。反而因为安装时容易出现中轴无法达到3个同时处于同一水平线上导致偏载产生。
容易出现门板在静置时处于无位移状态。