经济型 防震橡胶座 防撞型
商品
评价
详情
  • 经济型 防震橡胶座 防撞型
  • 经济型 防震橡胶座 防撞型
  • 经济型 防震橡胶座 防撞型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 防震橡胶座 防撞型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
在使用高频震动设备环境下经常需要橡胶减震器来提高设备运作的精密度。
米思米品牌标准型橡胶减震器,采用高强度天然橡胶生产,系列完整,可选择内外螺纹替代方式固定,对应不同安装环境。
适用于自动化设备、医疗设备、精密检测设备等多种场景。
产品特点
·橡胶原材料配比精确,具有稳定的防震效果
·采用高品质胶水,五金件与橡胶粘合力大,不易断裂
·生产工艺精细,无偏肉现象
·追加表面处理加工,金属件表面不易生锈
·螺纹强度高,安装时不易变形断裂
规格表
尺寸图
材  质:主  体:天然橡胶
     金属配件:钢材
硬  度:肖氏A60
表面处理:镀锌
订货范例
型式连接
螺纹规格M
外径
D
高度
H
最大容许载荷
N
标准负载
N
弹簧常数
N/mm{kgf/cm}
TypeNo.
C-VP2425-18618242530028-28056
3030-1414303031025-29449
5050-23823505090043-85085
使用案例
使用案例  使用案例使用案例
注意事项
橡胶产品由于需要进行调配从而调整到可以使用的硬度,而橡胶调配好以后可能会因产品结构问题或长期摆置导致析出现象。
此为橡胶制品的性质所致,非品质问题,不影响使用。
尺寸图
尺寸图
材  质:主  体:天然橡胶
     金属配件:钢材
硬  度:肖氏A60
表面处理:镀锌
规格表
订货范例
型式连接
螺纹规格M
外径
D
高度
H
最大容许载荷
N
标准负载
N
弹簧常数
N/mm{kgf/cm}
TypeNo.
C-VP2425-18618242530028-28056
3030-1414303031025-29449
5050-23823505090043-85085
关于此商品的常见问题 (FAQ)
橡胶产品为什么会出现白霜现象?
橡胶产品为了调整到可以使用的硬度需要进行调配,调配以后可能会因产品结构问题或长期摆置导致析出现象。此为橡胶制品的性质所致,非品质问题,不影响使用。
橡胶减震器的使用寿命是多久?
橡胶减震器使用寿命会随着使用环境而变化,如长时间在高温或带腐蚀性气体液体等苛刻环境都会影响产品使用寿命。另为了避免橡胶硬化等现象,建议尽早使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 对策/维护相关 > 隔音/防震型 > 防震材料 > 经济型 防震橡胶座 防撞型