产品概述
概况
● 钢珠滚轮(滚珠向上用)
不锈钢·树脂·切削型
可以用于传送和改变,及传送对象方向的滚珠。可以选择方向,负载能力和材料。
钢珠滚轮指用于传送带上的自动化生产线上的传动装置,是自动化流水线的非常重要的金属配件。是自动化流水线的附属产品,高精密的钢珠滚轮具有非常标准的精度,损坏了也便于更换。
产品特点
特长
切削加工的不锈钢·树脂制钢珠滚轮。与压制型相比,耐负载性能优异
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
使用案例
| |
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例。 钢珠滚轮可全方位旋转,因此适合转换传送方向和旋转用作业台的用途。 使用钢珠滚轮时,请采取防 止传送物件掉落的措施。 MISUMI的产品可根据客户的创意用于各种用途。 | 钢珠滚轮支承位置可调机构 根据工件规格调整工件固定用钢珠滚轮的支承位置的机构。 通过其他组件固定输送机传送的工件,防止振动。 (工件较薄,可抑制因输送机动力导致的共振) |
| |
| |
工件插入轴机构 安装滚珠滚轮减轻插入负荷 减轻将重型工件固定在轴上时的插入负载 | 粘接用转台 粘接树脂外壳和树脂罩盖外周,同时旋转转台的手动机构。 |
规格概述
使用方法