经济型钢珠滚轮 切割法兰安装型
商品
评价
详情
  • 经济型钢珠滚轮 切割法兰安装型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型钢珠滚轮 切割法兰安装型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

・材质表
材质
①主体②壳体③主体④副球
SUJ2S45CS45CSUJ2
产品概述
概况
钢珠滚轮指用于传送带上的自动化生产线上的传动装置,是自动化流水线的非常重要的金属配件。
采用整体钢与不锈钢材质,曝露于空气中流水线自动化作业也不易生锈,传送产品在流水线上运动。
是自动化流水线的附属产品,高精密的钢珠滚轮具有非常标准的精度,损坏了也便于更换。
产品特点
特长
产品特点

产品特点
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
使用案例
使用案例使用案例
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例。
钢珠滚轮可全方位旋转,因此适合转换传送方向和旋转用作业台的用途。
使用钢珠滚轮时,请采取防 止传送物件掉落的措施。
MISUMI的产品可根据客户的创意用于各种用途。
钢珠滚轮支承位置可调机构
根据工件规格调整工件固定用钢珠滚轮的支承位置的机构。
通过其他组件固定输送机传送的工件,防止振动。
(工件较薄,可抑制因输送机动力导致的共振)
  
使用案例使用案例
工件插入轴机构
安装滚珠滚轮减轻插入负荷
减轻将重型工件固定在轴上时的插入负载
粘接用转台
粘接树脂外壳和树脂罩盖外周,同时旋转转台的手动机构。
使用方法
使用方法
尺寸图
单位:mm
尺寸图尺寸图
规格表
No.DD1dHhh1P安装方向垃圾排出孔耐负载N(kgf)
50563019.052615544所有方向470.4(48)
120664225.43623.56.5541176(120)
材质规格
材质
①主体②壳体③主体④副球
SUJ2S45CS45CSUJ2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚轮按照安装方法的不同分为哪几种?
带轴承式、直柱式、止动螺丝型、键槽型、带轴型、侧面螺栓固定型等。
滚轮按照材质不同分哪几种?
聚氨酯滚轮、橡胶滚轮、树脂滚轮、金属滚轮、钢珠滚轮等。
钢珠滚轮有哪几种形状?
六角螺栓型、圆形外螺纹、法兰型、圆柱型、固定螺丝型、组件型等。
米思米滚轮条目前能做到的最长长度是多少?
1153mm
滚轮传送带(输送机)最长可以做到多长?
1295mm
钢珠滚轮能否对应多个方向?
上下左右都可自由对应,可任意安置。
钢珠滚轮内侧如有灰尘进入会变得迟缓吗?
目前附带除尘功能的滚轮使用寿命长,无需经常保养。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 万向球 > 经济型钢珠滚轮 切割法兰安装型