![]() | ||||
①主体 | ②壳体 | ③主体 | ④螺纹部 | 副球 |
SUJ2 | S20C | S45C | S45C | SUJ2 |
No. | D | D1 | d | B | h1 | h2 | F1 | M | 安装方向 | 垃圾排出孔 | 耐负载N(kgf) |
10 | 15 | 13 | 9.525 | 3.5 | 15 | 12 | 2.5 | M6 | 所有方向 | 无 | 117.6(12) |
20 | 24 | 21 | 15.875 | 4.5 | 20.5 | 4 | 274.4(28) | ||||
50 | 30 | 27 | 19.05 | 6 | 26 | 20 | 5 | M8 | 470.4(48) | ||
120 | 42 | 36 | 25.4 | 8 | 36 | 6.5 | M10 | 1176(120) |
![]() | ||||
①主体 | ②壳体 | ③主体 | ④螺纹部 | 副球 |
SUJ2 | S20C | S45C | S45C | SUJ2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|