经济型产品,请订购2个以上。
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
■米思米经济型惰轮的齿形咬合・米思米经济型惰轮的齿形符合JIS和ISO标准,与标准皮带齿形配合转动更顺畅

※同步带品牌:三之星 ※市场流通品发生的问题实例
■米思米经济型惰轮转动稳定性・米思米经济型惰轮 使用米思米经济型轴承, 品质更稳定,噪音更小 |  |
・经济型惰轮的齿面跳动管控与标准品一致,皮带传动更平稳
(单位:mm)
尺寸图
●中心轴承型 | | ●两侧轴承型 |
<单轴承时> | | <双轴承时> | | |
| | | | |
 | |  | |  |
轴承采用压入方式。
轴承精度JIS B1514 0级(压入前) |
规格表

■尺寸规格表(中心轴承型)
|
|
C-AHTF | 16 | S5M100 | 6 | 25.46 | 24.5 | 32 | 20 | 11 | 16 | 5 | 606ZZ×1 | 17 | 6 |
18 | 8 | 28.65 | 27.69 | 33 | 22 | 698ZZ×1 | 19 |
20 | S5M100 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 |
S5M150 | 17 | 22 | 698ZZ×2 |
22 | S5M100 | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 | 11 | 16 | 4 | 628ZZ×1 | 24 | 8 |
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 628ZZ×2 |
24 | S5M100 | 10 | 38.2 | 37.24 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 | 26 |
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 6000ZZ×2 |
25 | S5M100 | 39.79 | 38.83 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 |
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 6000ZZ×2 |
26 | S5M100 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZ×1 | 30 | 9 |
28 | 44.56 | 43.6 |
S5M100 | 11 | 16 | 3.5 |
S5M150 | 17 | 22 | 6.5 |
30 | S5M100 | 12 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 |
S5M150 | 17 | 22 | 6 |
32 | S5M100 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | 11 | 16 | 3 |
S5M150 | 10 | 17 | 22 | 6000ZZ×2 | 26 | 8 |
36 | S5M100 | 12 | 57.3 | 56.34 | 61 | 45 | 11 | 16 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 |
40 | 63.66 | 62.7 | 67 | 50 |
■尺寸规格表(两侧轴承型)
|
|
C-AHTFW | 16 | S5M150 | 6 | 25.46 | 24.5 | 32 | 20 | 17 | 22 | 14.5 | 606ZZ×2 | 17 | 6 |
18 | S5M150 | 8 | 28.65 | 27.69 | 33 | 22 | 17 | 22 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 |
S5M250 | 27 | 32 |
20 | S5M150 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 | 17 | 22 |
S5M250 | 27 | 32 |
22 | S5M150 | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 | 17 | 22 | 19.5 | 608ZZ×2 | 22 | 7 |
S5M250 | 27 | 32 |
24 | S5M150 | 38.2 | 37.24 | 45 | 30 | 17 | 22 |
S5M250 | 27 | 32 |
25 | S5M100 | 39.79 | 38.83 | 11 | 16 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 |
S5M150 | 17 | 22 |
S5M250 | 27 | 32 | 19.5 | 608ZZ×2 | 22 | 7 |
26 | S5M150 | 10 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | 17 | 22 | 25 | 6200ZZ×2 | 30 | 9 |
S5M250 | 27 | 32 |
28 | S5M100 | 44.56 | 43.6 | 11 | 16 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 |
S5M150 | 17 | 22 |
S5M250 | 27 | 32 | 25 | 6200ZZ×2 | 30 | 9 |
30 | S5M150 | 12 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | 17 | 22 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 |
S5M250 | 27 | 32 | 27 | 6201ZZ×2 | 32 | 10 |
32 | S5M150 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 |
S5M250 | 27 | 32 | 27 | 6201ZZ×2 | 32 | 10 |
36 | S5M150 | 15 | 57.3 | 56.34 | 61 | 45 | 17 | 22 | 29 | 6002ZZ×2 | 9 |
S5M250 | 27 | 32 | 30 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 |
40 | S5M150 | 63.66 | 62.7 | 67 | 50 | 17 | 22 | 29 | 6002ZZ×2 | 32 | 9 |
S5M250 | 27 | 32 | 30 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 |

详细售卖型号请以米思米官网为准。
使用方法
使用案例
■机构名称皮带张力装置(手动)
■机构功能1.使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定。
2.多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率
■同步带惰轮的作用1. 通过同步带惰轮固定皮带的装配距离
同时辅助聚氨酯滚轮对皮带进行张紧
了解详情,请点击
皮带张力装置案例 相关行业
注意事项
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。