经济型产品,请订购2个以上。
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
■米思米经济型惰轮的齿形咬合・米思米经济型惰轮的齿形符合JIS和ISO标准,与标准皮带齿形配合转动更顺畅

※同步带品牌:三之星 ※市场流通品发生的问题实例
■米思米经济型惰轮转动稳定性・米思米经济型惰轮 使用米思米经济型轴承, 品质更稳定,噪音更小 |  |
・经济型惰轮的齿面跳动管控与标准品一致,皮带传动更平稳
(单位:mm)
尺寸图
 |
轴承采用压入方式。
轴承精度JIS B1514 0级(压入前) |
规格概述
■尺寸规格表(中心轴承型)|
|
C-AATF | 20 | MXL019 | 3 | 12.94 | 12.43 | 18 | 11 | 6 | 10 | 3 | 693ZZ×1 | 8 | 4 |
30 | 5 | 19.4 | 18.9 | 25 | 16 | 695ZZ×1 | 13 |
■尺寸规格表(两侧轴承型)|
|
C-AATFW | 16 | MXL019 | 3 | 10.35 | 9.84 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 |
20 | 12.94 | 12.43 | 18 | 11 |
22 | MXL025 | 14.23 | 13.72 | 7.5 | 11.5 |
24 | MXL025 | 4 | 15.52 | 15.02 | 20 | 13 | 7.5 | 11.5 | 6 | 674ZZ×2 | 7 |
MXL037 | 11 | 15 |
36 | MXL025 | 5 | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | 7.5 | 11.5 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 |
40 | MXL037 | 6 | 25.87 | 25.36 | 30 | 20 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
60 | MXL037 | 10 | 38.81 | 38.3 | 44 | 32 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 |

详细售卖型号请以米思米官网为准
使用方法
使用案例
■
机构名称皮带张力装置(手动)
■
机构功能1.使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定。
2.多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率
■
同步带惰轮的作用1.通过同步带惰轮固定皮带的装配距离
同时辅助聚氨酯滚轮对皮带进行张紧
了解详情,请点击
皮带张力装置案例相关行业
注意事项
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。