经济型同步带轮 | 米思米既存品 | |
使用案例 | ||
使用注意点 | 一般使用在往返·输送用途, 要求中等定位精度的机构中 | 一般使用在频繁正反转, 对定位精度和背隙有要求的机构中 |
重复定位精度 (参考值) | 中精度 (±0.1) | 高精度 (±0.05) |
螺纹空口无倒角同步带轮试验后的皮带状态: 皮带齿面有明显的带轮齿面螺纹孔留下的磨痕 | 【试验条件】 皮带规格:S5M 皮带宽度:150mm 驱动侧带轮齿数:20 从动侧带轮齿数:60 转速:3000rpm 张力(N):160N 试验时间:24H |
dH7 轴孔内径 | 2-M (粗牙螺纹) |
10~12 | M4×3 |
13~17 | M5×4 |
18~30 | M6×5 |
型式 | 带轮形状 | 轴孔规格P 孔径d | P.D. | O.D. | F | E | ||
Type | 齿数 | 对应皮带 | ||||||
C-TTPA | 18 | T10200 | A | 20 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 |
型式 | 带轮形状 | 轴孔规格N 孔径d | P.D. | O.D. | F | E | ||
Type | 齿数 | 对应皮带 | ||||||
C-TTPA | 12 | T10200 | A | 15 | 38.2 | 36.35 | 40 | 27 |
14 | T10150 | 12·14·15·NK10 | 44.56 | 42.7 | 48 | 35 | ||
16 | 14 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | |||
15 | ||||||||
T10200 | 16 | |||||||
T10250 | 15·20 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | |||
18 | T10200 | 14·18 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | ||
T10250 | 16·20·22·25 | |||||||
T10500 | 14 | |||||||
20 | T10200 | 14·15·25 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | ||
T10250 | 15·16·20 | |||||||
T10300 | 15·20 | |||||||
T10400 | 20·25 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用 通过驱动轮带动从动轮进行传动 | |
②直线驱动用 通过自有端同步齿形带进行往复运动 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用 用两条同步齿形带传送板材 | |
④牵引传送用 皮带夹住工件进行传送 |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
价格说明
dH7 轴孔内径 | 2-M (粗牙螺纹) |
10~12 | M4×3 |
13~17 | M5×4 |
18~30 | M6×5 |
型式 | 带轮形状 | 轴孔规格P 孔径d | P.D. | O.D. | F | E | ||
Type | 齿数 | 对应皮带 | ||||||
C-TTPA | 18 | T10200 | A | 20 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 |
型式 | 带轮形状 | 轴孔规格N 孔径d | P.D. | O.D. | F | E | ||
Type | 齿数 | 对应皮带 | ||||||
C-TTPA | 12 | T10200 | A | 15 | 38.2 | 36.35 | 40 | 27 |
14 | T10150 | 12·14·15·NK10 | 44.56 | 42.7 | 48 | 35 | ||
16 | 14 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | |||
15 | ||||||||
T10200 | 16 | |||||||
T10250 | 15·20 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | |||
18 | T10200 | 14·18 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | ||
T10250 | 16·20·22·25 | |||||||
T10500 | 14 | |||||||
20 | T10200 | 14·15·25 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | ||
T10250 | 15·16·20 | |||||||
T10300 | 15·20 | |||||||
T10400 | 20·25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|