经济型 同步带轮 T5
商品
评价
详情
  • 经济型 同步带轮 T5
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 同步带轮 T5

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型产品,请订购2个以上。

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
■经济型同步带轮与米思米标准品得区分使用/客户使用案例
 经济型同步带轮米思米既存品
使用案例中精度往返输送用途中精度往返输送用途
使用注意点一般使用在往返·输送用途,
要求中等定位精度的机构中
一般使用在频繁正反转,
对定位精度和背隙有要求的机构中
重复定位精度
(参考值)
中精度
(±0.1)
高精度
(±0.05)
 
■现场装配更便利
·米思米的经济型同步带轮,在轴孔、螺纹孔处都有倒角,便于安装,与无倒角的同步带轮相比装配时间可缩短27%

米思米同步带轮装配时间
※以上为试验数据平均值,可能因个人操作而变化。
同步带轮倒角照片
■同步带寿命更长久
·米思米的经济型同步带轮,在螺纹孔处进行了去毛刺处理,不易磨损同步带,价格便宜的同时,还可以增加同步带的使用寿命。
去毛刺照片 螺纹空口无倒角同步带轮试验后的皮带状态:
皮带齿面有明显的带轮齿面螺纹孔留下的磨痕
皮带磨损照片
【试验条件】
皮带规格:S5M
皮带宽度:150mm
驱动侧带轮齿数:20
从动侧带轮齿数:60
转速:3000rpm
张力(N):160N
试验时间:24H
※市场流通品发生的问题案例
尺寸图
标准齿形带轮形状A形状B形状
米思米经济型同步带轮T5齿形规格图
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异
(齿距:5.0mm)
 米思米同步带轮A形状米思米同步带轮B形状
 
轴孔规格
P 圆孔+螺纹孔N 新JIS键槽+螺纹孔
米思米同步带轮轴孔P圆孔和螺纹孔规格米思米同步带轮轴孔N键槽孔和螺纹孔规格
带轮螺纹孔在120°附近避开齿顶。键槽的详细尺寸
键槽与齿的位置不固定
带轮螺纹孔在120°附近避开齿顶。
 
材 质 带轮:铝合金
法兰:铝合金
表面处理 本色阳极氧化
螺纹孔尺寸表
(轴孔规格:P·N
dH7
轴孔内径
2-M
(粗牙螺纹)
5M3×3
6~12M4×3
13~17M5×4
18~30M6×5
规格概述

订货范例
 
型式
带轮
形状

轴孔规格P
孔径d
P.D.O.D.FE
Type齿数对应皮带
C-TTPA12T5100A5·6·819.118.252412
146.35·822.2821.452616
158·1023.8723.052818
168·1025.4624.63220
12
186·8·10·1228.6527.83322
206.35·8·10·14·1531.83313624
T52008
22T51008·1035.0134.254027
248·2038.237.44530
258·1039.79394530
48T51501276.3975.558363
 
型式
带轮
形状

轴孔规格N
孔径d
P.D.O.D.FE
Type齿数对应皮带
C-TTPA12T5100A819.118.252412
14822.2821.452616
15823.8723.052818
168·1225.4624.63220
T52008·NK10
18T5100828.6527.83322
208·10·12·14·1531.83313624
T515010·12·14·15·16·NK10
T520012·14·15·NK10
T525015
22T51008·12·NK1035.0134.254027
T515012·15
T520014
T525012
 
型式
带轮
形状

轴孔规格N
孔径d
P.D.O.D.FE
Type齿数对应皮带
C-TTPA24T5100A10·11·12·2038.237.44530
T515012·14·15·17·NK10
T520012·15
T525012
25T51508·12·14·2039.79394530
T525015
26T51008·1541.3840.64835
T51508·14·15·16
T520012·15
T525012
28T515012·1444.5643.754835
T520020
30T515015·1947.7546.955236
T520015·16
T525017
32T51501250.9350.15540
361257.356.456145
 
型式
带轮
形状

轴孔规格P
孔径d
P.D.O.D.FE
Type齿数对应皮带
C-TTPA14T5100B822.2821.452616
 
型式
带轮
形状

轴孔规格N
孔径d
P.D.O.D.DFE
Type齿数对应皮带
C-TTPA22T5100B1235.0134.25244027
T515012
251439.7939274530
28T52001244.5643.75324835
详细规格见官网 详细售卖型号请以米思米官网为准。
使用方法
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米同步带轮驱动用案例①驱动用
通过驱动轮带动从动轮进行传动
米思米同步带轮直线驱动用案例②直线驱动用
通过自有端同步齿形带进行往复运动
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米同步带轮输送用案例③输送用
用两条同步齿形带传送板材
米思米同步带轮牵引传送用案例④牵引传送用
皮带夹住工件进行传送
T5型同步带轮,适用于米思米的标准型规格同步带经济型规格同步带
使用案例
使用米思米同步带轮进行设计的工件反转转移机构案例图
机构名称
工件反转转移机构

机构功能
将传送带上的工件旋转90度并转移到下一道工序。
此时,夹紧机构进行180度自转,转移时不相对于输送方向同时改变工件方向。

同步带轮的作用
通过同步带轮和同步带的传动,转移工件的同时还能改变工件放置方向。(适用S规格与GT规格同步带轮)

了解详情,请点击工件反转转移机构
相关行业
半导体 汽车 智能手机
米思米同步带轮适用于半导体行业 米思米同步带轮适用于汽车行业 米思米同步带轮适用于智能手机行业
医疗 电子电器 机器人
米思米同步带轮适用于医疗行业 米思米同步带轮适用于电子电器行业 米思米同步带轮适用于机器人行业
注意事项
轴孔内有时可能不进行表面处理。
键槽与齿的位置不固定。
相关文件
相关产品
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm 平皮带 普通用 高扭矩同步带轮 S2M型
米思米平皮带用惰轮 米思米平皮带用惰轮 米思米高扭矩同步带轮S2M型
代表型号:HBG15-6 代表型号:HBLT350-4.23 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10
优点:短交期,多种类 优点:尺寸自由指定 优点:短交期,多种类

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
标准齿形带轮形状A形状B形状
米思米经济型同步带轮T5齿形规格图
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异
(齿距:5.0mm)
 米思米同步带轮A形状米思米同步带轮B形状
 
轴孔规格
P 圆孔+螺纹孔N 新JIS键槽+螺纹孔
米思米同步带轮轴孔P圆孔和螺纹孔规格米思米同步带轮轴孔N键槽孔和螺纹孔规格
带轮螺纹孔在120°附近避开齿顶。键槽的详细尺寸
键槽与齿的位置不固定
带轮螺纹孔在120°附近避开齿顶。
材 质 带轮:铝合金
法兰:铝合金
表面处理 本色阳极氧化
螺纹孔尺寸表
(轴孔规格:P·N
dH7
轴孔内径
2-M
(粗牙螺纹)
5M3×3
6~12M4×3
13~17M5×4
18~30M6×5
规格表
订货范例
 
型式
带轮
形状

轴孔规格P
孔径d
P.D.O.D.FE
Type齿数对应皮带
C-TTPA12T5100A5·6·819.118.252412
146.35·822.2821.452616
158·1023.8723.052818
168·1025.4624.63220
12
186·8·10·1228.6527.83322
206.35·8·10·14·1531.83313624
T52008
22T51008·1035.0134.254027
248·2038.237.44530
258·1039.79394530
48T51501276.3975.558363
 
型式
带轮
形状

轴孔规格N
孔径d
P.D.O.D.FE
Type齿数对应皮带
C-TTPA12T5100A819.118.252412
14822.2821.452616
15823.8723.052818
168·1225.4624.63220
T52008·NK10
18T5100828.6527.83322
208·10·12·14·1531.83313624
T515010·12·14·15·16·NK10
T520012·14·15·NK10
T525015
22T51008·12·NK1035.0134.254027
T515012·15
T520014
T525012
 
型式
带轮
形状

轴孔规格N
孔径d
P.D.O.D.FE
Type齿数对应皮带
C-TTPA24T5100A10·11·12·2038.237.44530
T515012·14·15·17·NK10
T520012·15
T525012
25T51508·12·14·2039.79394530
T525015
26T51008·1541.3840.64835
T51508·14·15·16
T520012·15
T525012
28T515012·1444.5643.754835
T520020
30T515015·1947.7546.955236
T520015·16
T525017
32T51501250.9350.15540
361257.356.456145
 
型式
带轮
形状

轴孔规格P
孔径d
P.D.O.D.FE
Type齿数对应皮带
C-TTPA14T5100B822.2821.452616
 
型式
带轮
形状

轴孔规格N
孔径d
P.D.O.D.DFE
Type齿数对应皮带
C-TTPA22T5100B1235.0134.25244027
T515012
251439.7939274530
28T52001244.5643.75324835
详细规格见官网 详细售卖型号请以米思米官网为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带轮在使用的过程中,为什么会出现法兰掉落现象?
法兰的作用是为了防止因同步带跑偏掉落而产生的生产事故。所以,法兰掉落的最主要原因就是同步带长时间跑偏,把法兰挤掉落。建议客户定期点检设备同步带状况,避免同步带跑偏。
同步带轮产品怎么无螺纹孔?
若客户对固定螺丝有要求,建议客户选择轴孔规格P(圆孔+螺纹孔),N·C(键槽孔+螺纹孔)的同步带轮。
同步带使用过程中出现抖动怎么办?
请重新调节同步带轮张紧。一般情况是轴间距过长且张紧力不够,导致皮带运行不稳。
米思米铝合金材质同步带轮的螺纹孔为什么会锁不紧?
由于铝合金材质相对来说比较软,所以在锁紧过程中若紧固力过大,可能出现滑牙现象。建议客户在拧紧过程中,一旦出现有阻碍感觉,即可停止拧紧动作。
同步带轮轴孔规格H(圆孔)时,同步带轮是怎样进行固定?
一般H(圆孔)是需要进行追加工后才能使用,若客户希望产品直接可以进行固定和使用,请选用米思米P(圆孔+螺纹孔),N(键槽孔+螺纹孔)规格的产品。
同步带轮S2M、S3M、P2M、P3M、T5、T10、2GT、3GT等中的数字是代表什么意思?
主要代表皮带的齿距,即相邻两个齿的间距。这也是同步带行业的齿形型号。
选定同步带轮以后怎么选同步带?
首先系列要匹配,比如S2M,S3M,S5M的同步带只能配S2M,S3M,S5M的同步带轮,然后根据同步带轮规格里标明的适用皮带宽度选择相应宽度的同步带,最后根据自己需要的周长选定即可。
同步带轮S2M、S3M、P2M、P3M、T5、T10、2GT、3GT等中的数字是代表什么意思?
主要代表皮带的齿距,即相邻两个齿的间距。这也是同步带行业的齿形型号。