材质 | 表面处理 |
铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
公称型号 | dH7 | bJS9 | t公差 | |||||
N8 | 8 | +0.015 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | ||
N10 | 10 | |||||||
N12 | 12 | +0.018 0 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |||
N15 | 15 | 5 | 2.3 | |||||
N20 | 20 | +0.021 0 | 6 | 2.8 | ||||
N30 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | |||
N40 | 40 | +0.025 0 | 12 | ±0.0215 |
使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 | |
通过平皮带滑轮,平皮带惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
平皮带惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
公称型号 | dH7 | bJS9 | t公差 | |||||
N8 | 8 | +0.015 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | ||
N10 | 10 | |||||||
N12 | 12 | +0.018 0 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |||
N15 | 15 | 5 | 2.3 | |||||
N20 | 20 | +0.021 0 | 6 | 2.8 | ||||
N30 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | |||
N40 | 40 | +0.025 0 | 12 | ±0.0215 |
型式 | 轴孔dH7 | 宽度L | H | 键长度 | M | ℓ | |||||
Type | 外径D | 键槽孔+螺纹孔 | K | ||||||||
C-ROBAC | 15 | N8 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0.8 | 25 | M3 | 3.5 | |
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
30 | N12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | |||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
50 | N20 | 50 | 60 | M5 | 4 |
公称型号 | 轴孔dH7 | bJS9 | t公差 | |||
N8 | 8 | +0.015 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
N12 | 12 | +0.018 0 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
N20 | 20 | +0.021 0 | 6 | 2.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|