型式 | 长度L (m) | 颜色 | 内径d | 外径公差 | 最小弯曲半径R(mm) | 破坏压力(MPa) | 常用压力(MPa) | 重量 (kg/卷) | |
Type | 外径D | ||||||||
MET | 4 | 200 | B (黑) C (透明) BL (蓝) OR (橙) | 2.5 | ±0.1 | 10 | 3 | 0.8 | 2.3 |
6 | 4 | 15 | 4.6 | ||||||
8 | 100 | 5.5 | 20 | 3.8 | |||||
805 | 5 | 30 | 4 | ||||||
10 | 6.5 | ±0.15 | 27 | 2.6 | 5.8 | ||||
12 | 8 | 35 | 8.2 | ||||||
16 | 50 | 12 | 50 | 6.3 |
气管 | |
使用流体 | 空气 |
使用温度 | -5~60℃ |
工作压力 | 0~0.8MPa |
破坏压力 | 3MPa |
真空压力 | -100kPa |
Type | 共用 | |
使用流体 | 空气 | 真空 |
使用温度范围 | -5~60℃(无冻结) | |
破坏压力 | 3.0MPa | - |
最高使用压力 | 0.8MPa | - |
使用真空压力 | - | -100kPa |
特长 | ·弯曲半径比尼龙管小。 ·柔软性优良。 ·机械强度、尤其是耐磨性特别优良。 |
型式 | 长度L (m) | 颜色 | 内径d | 外径公差 | 最小弯曲半径R(mm) | 破坏压力(MPa) | 常用压力(MPa) | 重量 (kg/卷) | |
Type | 外径D | ||||||||
MET | 4 | 200 | B (黑) C (透明) BL (蓝) OR (橙) | 2.5 | ±0.1 | 10 | 3 | 0.8 | 2.3 |
6 | 4 | 15 | 4.6 | ||||||
8 | 100 | 5.5 | 20 | 3.8 | |||||
805 | 5 | 30 | 4 | ||||||
10 | 6.5 | ±0.15 | 27 | 2.6 | 5.8 | ||||
12 | 8 | 35 | 8.2 | ||||||
16 | 50 | 12 | 50 | 6.3 |
型式 | 长度L (m) | 颜色 | 内径d | 外径公差 | 最小弯曲半径R(mm) | 破坏压力(MPa) | 常用压力(MPa) | 重量 (kg/卷) | |
Type | 外径D | ||||||||
MET | 4 | 200 | B (黑) C (透明) BL (蓝) OR (橙) | 2.5 | ±0.1 | 10 | 3 | 0.8 | 2.3 |
6 | 4 | 15 | 4.6 | ||||||
8 | 100 | 5.5 | 20 | 3.8 | |||||
805 | 5 | 30 | 4 | ||||||
10 | 6.5 | ±0.15 | 27 | 2.6 | 5.8 | ||||
12 | 8 | 35 | 8.2 | ||||||
16 | 50 | 12 | 50 | 6.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|