适用管子外径 D1 | 适用管子外径 D2 | C1 | C2 | L |
6 | 4 | 16 | 14 | 34.5 |
8 | 4 | 18 | 14 | 37 |
8 | 6 | 18 | 16 | 36.5 |
10 | 6 | 21 | 16 | 43 |
10 | 8 | 21 | 18 | 42.5 |
12 | 8 | 23 | 18 | 48 |
12 | 10 | 23 | 21 | 47.5 |
16 | 12 | 24 | 23 | 50.5 |
适用管子外径 D1 | 适用管子外径 D2 | C1 | C2 | L |
6 | 4 | 16 | 14 | 34.5 |
8 | 4 | 18 | 14 | 37 |
8 | 6 | 18 | 16 | 36.5 |
10 | 6 | 21 | 16 | 43 |
10 | 8 | 21 | 18 | 42.5 |
12 | 8 | 23 | 18 | 48 |
12 | 10 | 23 | 21 | 47.5 |
16 | 12 | 24 | 23 | 50.5 |
快速接头 | |
使用流体 | 空气 |
使用温度 | -5~60℃ |
工作压力 | -0.1~0.8 MPa |
破坏压力 | 1.5MPa |
真空压力 | -100kPa |
螺纹种类 | 螺纹尺寸 (螺纹代号) | 紧固扭矩 (N·m) |
公制螺纹 | M5 | 1.4~1.8 |
锥螺纹(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12~14 | |
R3/8(3) | 22~24 | |
R1/2(4) | 27~29 |
使用流体 | 压缩空气 |
工作压力范围 | -0.1~0.8 MPa |
耐压 | 1.5MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
使用温度范围* | -5~60℃ |
螺纹种类 | 螺纹尺寸 (螺纹代号) | 紧固扭矩 (N·m) |
米制螺纹 | M5 | 1.4~1.8 |
锥螺纹(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12~14 | |
R3/8(3) | 22~24 | |
R1/2(4) | 27~29 |
适用管子外径 D1 | 适用管子外径 D2 | C1 | C2 | L |
6 | 4 | 16 | 14 | 34.5 |
8 | 4 | 18 | 14 | 37 |
8 | 6 | 18 | 16 | 36.5 |
10 | 6 | 21 | 16 | 43 |
10 | 8 | 21 | 18 | 42.5 |
12 | 8 | 23 | 18 | 48 |
12 | 10 | 23 | 21 | 47.5 |
16 | 12 | 24 | 23 | 50.5 |
适用管子外径 D1 | 适用管子外径 D2 | C1 | C2 | L |
6 | 4 | 16 | 14 | 34.5 |
8 | 4 | 18 | 14 | 37 |
8 | 6 | 18 | 16 | 36.5 |
10 | 6 | 21 | 16 | 43 |
10 | 8 | 21 | 18 | 42.5 |
12 | 8 | 23 | 18 | 48 |
12 | 10 | 23 | 21 | 47.5 |
16 | 12 | 24 | 23 | 50.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|