反复插拔使用、密封性好、不易脱口
产品概述
米思米自主研发经济型快速(快插)接头产品,市场通用规格,颜色为乳白色,外观精美,品质可靠。
适用于外径4mm~16mm产品均有,壁厚保证、耐压密封性良好,20个单位起售、大量库存、当天出货。
材质 主体:PBT
|
|
4 | 15 | 28 | 5 | 3 |
6 | 17 | 33 | 7 | 3 |
8 | 18 | 37 | 9 | 4 |
10 | 21 | 42 | 11 | 5 |
12 | 23 | 44 | 13 | 6 |
16 | 24.5 | 45.5 | 15.5 | 8.8 |
产品特点
【特长】
・米思米品牌自主研发产品,带MISUMI标识LOGO、质量可靠放心、外观精美
・使用优质黄铜材料、拒绝偷工减料、耐压密封性好、拒绝漏气
・涂胶均匀、气管插拔轻松方便、大量库存可当天出货
规格概述
通用于气管外径4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm的经济型快速接头产品,规格齐全,保证尺寸
|
|
4 | 15 | 28 | 5 | 3 |
6 | 17 | 33 | 7 | 3 |
8 | 18 | 37 | 9 | 4 |
10 | 21 | 42 | 11 | 5 |
12 | 23 | 44 | 13 | 6 |
16 | 24.5 | 45.5 | 15.5 | 8.8 |
使用案例
快速接头适用于工业很多领域里,自动化加工设备,生产线,夹具、机械手周围设备里。
注意事项
快速接头适用环境及紧固扭矩请参考如下表格
■接头使用环境
压缩空气 |
-0.1~0.8 MPa |
1.5MPa |
-100kPa |
-5~60℃ |
*不得冻结
■接头紧固扭矩表
|
1.4~1.8 |
7~9 |
12~14 |
22~24 |
27~29 |
尺寸图
米思米自主研发经济型快速(快插)接头产品,市场通用规格,颜色为乳白色,外观精美,品质可靠。
适用于外径4mm~16mm产品均有,壁厚保证、耐压密封性良好,20个单位起售、大量库存、当天出货。
材质 主体:PBT
|
|
4 | 15 | 28 | 5 | 3 |
6 | 17 | 33 | 7 | 3 |
8 | 18 | 37 | 9 | 4 |
10 | 21 | 42 | 11 | 5 |
12 | 23 | 44 | 13 | 6 |
16 | 24.5 | 45.5 | 15.5 | 8.8 |
规格表
通用于气管外径4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm的经济型快速接头产品,规格齐全,保证尺寸
|
|
4 | 15 | 28 | 5 | 3 |
6 | 17 | 33 | 7 | 3 |
8 | 18 | 37 | 9 | 4 |
10 | 21 | 42 | 11 | 5 |
12 | 23 | 44 | 13 | 6 |
16 | 24.5 | 45.5 | 15.5 | 8.8 |