轻松改变气路连接方向、方便安装、防止漏气
产品概述
此产品初期发货时,局部外观颜色可能会存在与照片不一致的情况,请以实物为准,恕不另行通知
米思米自主研发经济型快速(快插)接头产品,市场通用规格,颜色为乳白色,外观精美,品质可靠。
适用于外径4mm~16mm产品均有,壁厚保证、耐压密封性良好,20个单位起售、大量库存、当天出货。
材质 主体:PBT
|
|
PACK-MEPV (20~50个装) | 4 | 18 | 15 | 12 | 10 | 3.2 |
6 | 19 | 16 | 14 | 13 |
8 | 23 | 18 | 16 | 14 | 4.2 |
10 | 27 | 21 | 19 | 17 |
12 | 29 | 23 | 23 | 20 |
16 | 33.5 | 24 | 27 | 24 |
产品特点
【特长】
・米思米品牌自主研发产品,带MISUMI标识LOGO、质量可靠放心、外观精美
・使用优质黄铜材料、拒绝偷工减料、耐压密封性好、拒绝漏气
・涂胶均匀、气管插拔轻松方便、大量库存可当天出货
■常见问题1:本体开裂 ■品质保证1:本体使用黄铜(见上表No.⑧) ■常见问题2:接口处漏气 ■品质保证2:密封使用胶水(见上表No.⑨) 规格表
通用于气管外径4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm的经济型快速接头产品,规格齐全,保证尺寸
|
|
PACK-MEPV (20~50个装) | 4 | 18 | 15 | 12 | 10 | 3.2 |
6 | 19 | 16 | 14 | 13 |
8 | 23 | 18 | 16 | 14 | 4.2 |
10 | 27 | 21 | 19 | 17 |
12 | 29 | 23 | 23 | 20 |
16 | 33.5 | 24 | 27 | 24 |
■使用环境|
空气 |
-5~60℃ |
-0.1~0.8 MPa |
1.5MPa |
-100kPa |
■快速接头紧固扭矩表|
M5 | 1.4~1.8 |
R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12~14 |
R3/8(3) | 22~24 |
R1/2(4) | 27~29 |
使用案例
快速接头适用于工业很多领域里,自动化加工设备,生产线,夹具、机械手周围设备里。
注意事项
快速接头适用环境及紧固扭矩请参考如下表格
■接头使用环境
压缩空气 |
-0.1~0.8 MPa |
1.5MPa |
-100kPa |
-5~60℃ |
*不得冻结
■接头紧固扭矩表
|
1.4~1.8 |
7~9 |
12~14 |
22~24 |
27~29 |
尺寸图
米思米自主研发经济型快速(快插)接头产品,市场通用规格,颜色为乳白色,外观精美,品质可靠。
适用于外径4mm~16mm产品均有,壁厚保证、耐压密封性良好,20个单位起售、大量库存、当天出货。
材质 主体:PBT
|
|
PACK-MEPV (20~50个装) | 4 | 18 | 15 | 12 | 10 | 3.2 |
6 | 19 | 16 | 14 | 13 |
8 | 23 | 18 | 16 | 14 | 4.2 |
10 | 27 | 21 | 19 | 17 |
12 | 29 | 23 | 23 | 20 |
16 | 33.5 | 24 | 27 | 24 |
规格表
通用于气管外径4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm的经济型快速接头产品,规格齐全,保证尺寸
|
|
PACK-MEPV (20~50个装) | 4 | 18 | 15 | 12 | 10 | 3.2 |
6 | 19 | 16 | 14 | 13 |
8 | 23 | 18 | 16 | 14 | 4.2 |
10 | 27 | 21 | 19 | 17 |
12 | 29 | 23 | 23 | 20 |
16 | 33.5 | 24 | 27 | 24 |