经济型 平皮带 散状物输送用
商品
评价
详情
  • 经济型 平皮带 散状物输送用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 平皮带 散状物输送用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
表面为细纹理形状,适用于散状物体的水平传送。连续使用温度-20°~80°(既存品为-30°~100°)。

样本册申请
样本册申请
产品概述
平皮带是截面呈长方形的皮带。
根据材质特性、层数、颜色、表面形状不同,可传送食品、电子部件、瓦楞纸板等多种工件,被广泛运用于各个领域与行业中。
产品特点
特点1:规格齐全,用途广泛,备有各种颜色及表面形状
普通用:适用于食品包装物,纸板箱,金属,塑料等的一般输送用途。
电子零件用:防静电规格,适用于防静电电子零件的传送。表面电阻率值在10⁶~10⁸Ω。※
滑动用:采用纵向具有滑动性能的帆布,可在皮带上方使传送物滞留及排列。
散状物输送用:利用纹理的表面形状,可用于散状物的水平传送。
 
绿色 聚氨酯 输送带黑色 聚氨酯 输送带白色 聚氨酯 输送带黑色 聚氨酯 输送带 防静电绿色 聚氨酯 输送带 滑动白色 聚氨酯 输送带 滑动绿色 聚氨酯 输送带  散装物传送咖色 聚氨酯 输送带 散装物传送
普通用
普通用
普通用
电子零件用
滑动用
滑动用
散状物输送用
散状物输送用
※表面电阻值为皮带单品在如下试验条件下的测量值,会因客户现场环境,周边设备的影响而变化,并非保证值,仅供参考
 试验条件:温度23±2℃,湿度50±5%

特点2:防止轻量工件搬送时常见的「工件位移」问题
・米思米经济型平皮带背面采用了更强刚性的织布,有效改善皮带两边外翻,可防止轻量工件搬送时的工件位移
产品特点
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

特点3:接头部的品质保证,实现平滑输送
・米思米经济型平皮带接缝平整,可避免皮带跳动和接缝不平整引起的输送故障
产品特点
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

特点4:米思米经济型与米思米标准品的使用区分
・米思米经济型与米思米标准品的区别为噪音性能
・噪音性能因周边设备的环境音影响,实际使用时产生的影响不大
产品特点
※擦过支撑输送带的铁板等时,产生的摩擦音差异在5分贝左右。摩擦音参考值为米思米输送机实装试验的结果,仅供参考
尺寸图
Type 材质表面外盖颜色表面外盖形状层数厚度
mm
最小
滑轮直径
φmm
容许张力
N/mm
单位重量
kg/m2
摩擦系数
(对研磨钢参考值)
支棱连续使用温度
表面背面表面背面
CFBGG聚氨酯浸胶聚酯帆布绿色纹理(细)11.22041.20.40.2R4-20~80
CFBGB咖色

发货时,已对带状皮带进行了接头加工。
皮带的永久拉伸率相对于全长为最大1%(参考值)。
设内径为周长。
请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
平皮带的尺寸图
规格表
订货范例
 
Type皮带宽度W(mm)
指定单位1mm
周长L(m)
指定单位0.01m
厚度(mm)
CFBGG
CFBGB
10~5000.70~20.001.2
 
■宽度公差
宽度(mm)公差
~1000~-2
101~4000~-2
401~5000~-3
■厚度公差
厚度(mm)公差接头部公差
~1.0±0.1±0.3
1.1~1.5±0.2
■长度公差
长度(mm)公差
~2000±10
2001~7000±20
7001~10000±0.3%
10001~±0.3%
使用方法
■平皮带张紧力调整
平皮带合适的张紧力取决于输送机的结构、材料、传送物品的重量等,因此无法一概确定为百分之几。
但考虑到为永久张紧,因此请勿过度张紧。调节方式请参考如下方法。
①选定1000mm的长度,在平皮带不显眼的部位画上标记。
输送带 平皮带 张紧调节

②缓慢张紧平皮带,直至标记线达到1002mm。
输送带 平皮带 张紧调节 图示

③在此状态下驱动平皮带,确认平皮带是否打滑。(如果平皮带跑偏,则请进行调整)
确认无问题后进行传送试验,如果传送舒畅,则可继续使用。
放上物品后如果平皮带打滑,则执行步骤④。
④平皮带打滑时,请稍微张紧平皮带,每次需要确认打滑情况,直至平皮带不打滑为止。
调整跑偏并进行传送试验,确认传送顺畅后再进行使用。
⑤建议定期检查张紧力状态。

■平皮带简易选型步骤
①确定选型的必要条件。(工件的最大合计重量、带轮直径、传动动力等)
②计算皮带承受的应力。
③选择容许应力大于②中计算出的应力的皮带。
④确认皮带的耐油性和化学药品性,并根据摩擦系数确认滑动性。
⑤确定皮带。
选型方法详情请参考平皮带的选型方法
使用案例
■利用纹理的表面形状,可用于散装物体的水平传送等用途
设备名称:安装输送机上散装工件的拆分刷子
用途:通过传感器检测散装工件,驱动输送机。通过设置的刷子平整拆分重叠的工件。防止工件卡住。
环境:自动传送线,利用平皮带表面纹理,让散装物体水平排列传送。

案例000185
应用行业
智能手机 食品 电子电器
FLATBELT在3C智能手机行业中的机械设备应用方法 misumi平皮带在食品行业中的使用与应用 输送带在电子、电器、家电行业中的应用
太阳能电池 半导体 液晶
太阳能电池行业中的应用范例 半导体相关行业设备中广泛使用 应用行业 液晶 LED 液晶屏
注意事项
■性能属性参考
No.表面材质性能表
覆盖层耐化学性能耐动物植物油阻燃性能耐水耐湿热性防静电性能
优异  可适用 〇 可能受侵蚀  不适用
不适用于食品的不包装传送。

■皮带外观一览表
皮带正反面颜色
相关文件
平皮带的选型方法请参考平皮带的选型方法
相关产品
聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 平皮带 带防跑偏肋 输送机 带防跑偏肋平皮带单列中间驱动 φ30
圆皮带 平皮带 带跑偏肋 输送机
代表型号:MBT5-150 代表型号:HBLTDS350-4.5 代表型号:CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A
推荐理由:规格丰富、品质优异 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 推荐理由:带防跑偏肋机型有效防止跑偏
尺寸图
平皮带的尺寸图
规格表
订货范例
 
Type皮带宽度W(mm)
指定单位1mm
周长L(m)
指定单位0.01m
厚度(mm)
CFBGG
CFBGB
10~5000.70~20.001.2
发货时,已对带状皮带进行了接头加工。
 
■宽度公差
宽度(mm)公差
~1000~-2
101~4000~-2
401~5000~-3
■厚度公差
厚度(mm)公差接头部公差
~1.0±0.1±0.3
1.1~1.5±0.2
■长度公差
长度(mm)公差
~2000±10
2001~7000±20
7001~10000±0.3%
10001~±0.3%
材质规格
Type 材质表面外盖颜色表面外盖形状层数厚度
mm
最小
滑轮直径
φmm
容许张力
N/mm
单位重量
kg/m2
摩擦系数
(对研磨钢参考值)
支棱连续使用温度
表面背面表面背面
CFBGG聚氨酯浸胶聚酯帆布绿色纹理(细)11.22041.20.40.2R4-20~80
CFBGB咖色

发货时,已对带状皮带进行了接头加工。
皮带的永久拉伸率相对于全长为最大1%(参考值)。
设内径为周长。
请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
平皮带是以什么状态发货的?
均是已对带状皮带进行了接头加工后发货的。
平皮带接头部比本体部会厚一些,正常吗?
正常的,因皮带接头加工的工艺,接头部分会变厚。
平皮带的周长是如何计算的?
设内径为周长。
平皮带的宽度公差是多少?
针对宽度小于400mm的产品,公差为±1mm,针对宽度在401~500mm的产品,公差为±1.5mm。
平皮带接头处断裂且裂口齐平,是接头加工问题吗?
如果是接头加工不良,一般会沿着指接缝隙断裂,一般裂口齐平认为是张力过大造成的崩断,建议客户调整张力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 平皮带/带轮 > 平皮带 > 经济型 平皮带 散状物输送用