![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
普通用 | 普通用 | 普通用 | 电子零件用 | 滑动用 | 滑动用 | 散状物输送用 | 散状物输送用 |
Type | ![]() | 表面外盖颜色 | 表面外盖形状 | 层数 | 厚度 mm | 最小 滑轮直径 φmm | 容许张力 N/mm | 单位重量 kg/m2 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 支棱 | 连续使用温度 ℃ | ||
表面 | 背面 | 表面 | 背面 | ||||||||||
CFBEB | 导电性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 黑色 | 亚光面 | 1 | 0.8 | 15 | 4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | R4 | -20~80 |
CFBEBD | 2 | 1.5 | 30 | 6 | 1.7 | - |
![]() | 皮带宽度![]() 指定单位1mm | 周长![]() 指定单位0.01m | 厚度(mm) |
CFBEB | 10~500 | 0.70~20.00 | 0.8 |
CFBEBD | 1.5 |
宽度(mm) | 公差 |
~100 | 0~-2 |
101~400 | 0~-2 |
401~500 | 0~-3 |
厚度(mm) | 公差 | 接头部公差 |
~1.0 | ±0.1 | ±0.3 |
1.1~1.5 | ±0.2 |
长度(mm) | 公差 |
~2000 | ±10 |
2001~7000 | ±20 |
7001~10000 | ±0.3% |
10001~ | ±0.3% |
智能手机 | 食品 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
太阳能电池 | 半导体 | 液晶 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
表面电阻值※ | 单位 |
10⁶~10⁸ | Ω |
No. | 表面材质性能表 | ||||
覆盖层耐化学性能 | 耐动物植物油 | 阻燃性能 | 耐水耐湿热性 | 防静电性能 | |
① | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
② | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 输送机 带防跑偏肋平皮带单列中间驱动 φ30 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:MBT5-150 | 代表型号:HBLTDS350-4.5 | 代表型号:CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A | ||
推荐理由:规格丰富、品质优异 | 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由:带防跑偏肋机型有效防止跑偏 |
![]() | 皮带宽度![]() 指定单位1mm | 周长![]() 指定单位0.01m | 厚度(mm) |
CFBEB | 10~500 | 0.70~20.00 | 0.8 |
CFBEBD | 1.5 |
宽度(mm) | 公差 |
~100 | 0~-2 |
101~400 | 0~-2 |
401~500 | 0~-3 |
厚度(mm) | 公差 | 接头部公差 |
~1.0 | ±0.1 | ±0.3 |
1.1~1.5 | ±0.2 |
长度(mm) | 公差 |
~2000 | ±10 |
2001~7000 | ±20 |
7001~10000 | ±0.3% |
10001~ | ±0.3% |
Type | ![]() | 表面外盖颜色 | 表面外盖形状 | 层数 | 厚度 mm | 最小 滑轮直径 φmm | 容许张力 N/mm | 单位重量 kg/m2 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 支棱 | 连续使用温度 ℃ | ||
表面 | 背面 | 表面 | 背面 | ||||||||||
CFBEB | 导电性聚氨酯 | 聚酯帆布 | 黑色 | 亚光面 | 1 | 0.8 | 15 | 4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | R4 | -20~80 |
CFBEBD | 2 | 1.5 | 30 | 6 | 1.7 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|