![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
普通用 | 普通用 | 普通用 | 电子零件用 | 滑动用 | 滑动用 | 散状物输送用 | 散状物输送用 |
![]() | 皮带宽度![]() 指定单位1mm | 周长![]() 指定单位0.01m | 厚度(mm) |
CFBUG | 10~500 | 0.70~20.00 | 0.9 |
CFBUM | |||
CFBUW | |||
CFBUWH | 1.1 | ||
CFBUGD | 1.5 | ||
CFBUBD | |||
CFBVG | 1 | ||
CFBVW | |||
CFBVGD | 2 | ||
CFBVWD |
Type | ![]() | 表面外盖颜色 | 表面外盖形状 | 层数 | 厚度 mm | 最小 滑轮直径 φmm | 容许张力 N/mm | 单位重量 kg/m2 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 支棱 | 连续使用温度 ℃ | ||
表面 | 背面 | 表面 | 背面 | ||||||||||
CFBUG | 聚氨酯 | 聚酯 帆布 | 绿色 | 亮面 | 1 | 0.9 | 10 | 4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | R4 | -20~80 |
CFBUM | 亚光面 | ||||||||||||
CFBUW | 白色 | ||||||||||||
CFBUWH | 1.1 | 1.2 | |||||||||||
CFBUGD | 绿色 | 2 | 1.5 | 30 | 6 | 1.7 | - | ||||||
CFBUBD | 黑色 | ||||||||||||
CFBVG | 聚氯 乙烯 | 聚酯 帆布 | 绿色 | 亮面 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | R5 | -5~80 |
CFBVW | 白色 | ||||||||||||
CFBVGD | 绿色 | 2 | 2 | 30 | 6 | 2.3 | - | ||||||
CFBVWD | 白色 | 亚光面 | 1 |
智能手机 | 食品 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
太阳能电池 | 半导体 | 液晶 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 覆盖层耐化学性能 | 耐动物植物油 | 阻燃性能 | 耐水耐湿热性 | 防静电性能 |
Type | |||||
CFBUG | 〇 | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() |
CFBUM | 〇 | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() |
CFBUW | 〇 | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() |
CFBUWH | 〇 | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() |
CFBUGD | 〇 | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() |
CFBUBD | 〇 | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() |
CFBVG | 〇 | ![]() | ![]() | 〇 | ![]() |
CFBVW | 〇 | ![]() | ![]() | 〇 | ![]() |
CFBVGD | 〇 | ![]() | ![]() | 〇 | ![]() |
CFBVWD | 〇 | ![]() | ![]() | 〇 | ![]() |
聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 输送机 带防跑偏肋平皮带单列中间驱动 φ30 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:MBT5-150 | 代表型号:HBLTDS350-4.5 | 代表型号:CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A | ||
推荐理由:规格丰富、品质优异 | 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由:带防跑偏肋机型有效防止跑偏 |
![]() | 皮带宽度![]() 指定单位1mm | 周长![]() 指定单位0.01m | 厚度(mm) |
CFBUG | 10~500 | 0.70~20.00 | 0.9 |
CFBUM | |||
CFBUW | |||
CFBUWH | 1.1 | ||
CFBUGD | 1.5 | ||
CFBUBD | |||
CFBVG | 1 | ||
CFBVW | |||
CFBVGD | 2 | ||
CFBVWD |
Type | ![]() | 表面外盖颜色 | 表面外盖形状 | 层数 | 厚度 mm | 最小 滑轮直径 φmm | 容许张力 N/mm | 单位重量 kg/m2 | 摩擦系数 (对研磨钢参考值) | 支棱 | 连续使用温度 ℃ | ||
表面 | 背面 | 表面 | 背面 | ||||||||||
CFBUG | 聚氨酯 | 聚酯 帆布 | 绿色 | 亮面 | 1 | 0.9 | 10 | 4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | R4 | -20~80 |
CFBUM | 亚光面 | ||||||||||||
CFBUW | 白色 | ||||||||||||
CFBUWH | 1.1 | 1.2 | |||||||||||
CFBUGD | 绿色 | 2 | 1.5 | 30 | 6 | 1.7 | - | ||||||
CFBUBD | 黑色 | ||||||||||||
CFBVG | 聚氯 乙烯 | 聚酯 帆布 | 绿色 | 亮面 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | R5 | -5~80 |
CFBVW | 白色 | ||||||||||||
CFBVGD | 绿色 | 2 | 2 | 30 | 6 | 2.3 | - | ||||||
CFBVWD | 白色 | 亚光面 | 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|