经济型产品,起订量为30个
产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
还可用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件产生的压力。
产品特点
特点1:内外径,厚度可选范围广,厚度可选1mm,2mm,3mm,5mm。
特点2:金属垫圈与一般垫圈相比,不会因为锁紧导致被连接件拧入后使垫圈产生凹陷,引起螺栓松动。
特点3:金属垫圈较一般冲压垫圈而言,加大了与安装部的摩擦,可起到防止松动的作用。
■不同材料垫圈与连接件接触面积差异对垫圈变形量的影响尺寸图
规格表
|
|
C-WSSA | 5 | 2 | | | | | | | | 1 | | | |
6 | | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | |
8 | | 3 | 4 | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | |
10 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3* | |
12 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | 2 | 3 | |
14 | | | 4* | 5 | 6 | 8 | | | | 2 | 3 | |
15 | | | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | 2 | 3 | |
16 | | | | 5 | 6 | 8 | 10 | | | 2 | 3 | |
20 | | | | 5 | 6 | 8 | 10 | | | 2 | 3 | 5 |
25 | | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | | 2 | 3 | 5 |
30 | | | | | | 8 | 10 | 12 | | 2 | 3 | 5 |
如需选用厚度10mm以上的,请选择P.934的金属轴环。
T带“*”的尺寸,V为6时不可选择,V带“*”的尺寸,T为2时不可选。
本产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。
■和米思米标准品对比※D指外径
使用方法
确保座面的使用例 | | |
■螺栓的连接稳定。 | | |
| | |
防松动的使用例 | | 软质材料加固的使用例 |
■通过增加座面加大摩擦,从而不易松动。 | | ■防止螺栓陷入。 |
| | |
作为弹簧垫圈的使用例 | | |
| | |
使用案例
设备名称:使用了连杆的挡块机构
目的:利用气缸使挡块伸出,让工件传送暂时停止,以调整传递到下一个工序之前两工件之间的间距。
特点1:通过底座下的凸轮机构和气缸进行驱动。
特点2:通过螺栓组装3块经铣削加工的型材板,价格较低且可轻松确保连杆与直线导轨的平行度。
特点3:在紧固时,选用金属垫圈与锁紧螺栓连接可避免因锁紧导致被连接件产生凹陷,引起螺栓松动。
相关行业
注意事项
①金属垫圈为车削加工品,非冲压件。
②当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
③当使用环境对金属垫圈需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用淬火产品。
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
C-WSSA | 5 | 2 | | | | | | | | 1 | | | |
6 | | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | |
8 | | 3 | 4 | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | |
10 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3* | |
12 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | 2 | 3 | |
14 | | | 4* | 5 | 6 | 8 | | | | 2 | 3 | |
15 | | | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | 2 | 3 | |
16 | | | | 5 | 6 | 8 | 10 | | | 2 | 3 | |
20 | | | | 5 | 6 | 8 | 10 | | | 2 | 3 | 5 |
25 | | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | | 2 | 3 | 5 |
30 | | | | | | 8 | 10 | 12 | | 2 | 3 | 5 |
如需选用厚度10mm以上的,请选择P.934的金属轴环。
T带“*”的尺寸,V为6时不可选择,V带“*”的尺寸,T为2时不可选。
本产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。