产品概述
螺帽又称为螺母,与螺栓、螺钉、螺杆等配合使用,起连接紧固机件作用,是应用最为广泛的机械部件之一,几乎涵盖所有的工业生产领域,特点是紧固力量大,安装时可以使用活扳手、开口扳手或者眼镜扳手。
1.螺纹公称范围: M10~M20
产品特点
特点1:针对S45C材质有铬酸盐光表面处理。
特点2:常与锁紧螺栓配合使用,可通过调整螺栓来对工件进行微量的位置调整,从而起到精确定位的作用。
特点3:可用于对板进行水平调整和高度调整。
| 米思米标准品 | 米思米经济型 |
S45C | S45C |
四氧化三铁保护膜 | 铬酸盐光泽处理 |
无电解镀镍 |
尺寸图
规格表
|
|
C-LVNA | 10 | 10×1.0 | 4 | 17 |
12 | 12×1.0 | 5 | 19 |
16 | 16×1.5 | 22 |
20 | 20×1.5 | 27 |
使用方法
|
STEP① |  | 拧松固定螺栓。 |
STEP② |  | 通过用扳手转动调整螺栓,可调整底板高度。 |
STEP③ |  | 底板高度确定后,再次锁紧固定螺栓。然后紧固锁紧螺帽以防止底板转动。 |
使用案例
机构名称:加长精密滑台
机构功能:可以通过水平仪确认滑台的平坦度并进行调节。
调平后可用于确认加长工件的翘曲,位移量的滑台。
调整螺栓的作用:通过多处调整螺栓的上下调节来将滑台进行调平。
了解详情,请点击
InCAD Library 相关行业
注意事项
①由于产品没有硬度,发生磕碰后容易产生伤痕,收货后还请注意保管。
相关文件
相关产品