客户之声 | 米思米经济型 |
螺纹精度不好,调整中有时不够顺畅有时又松动太大 | 出货前全数检查 |
细牙螺纹经常有伤,组装及调整都十分困难 | 特殊包装防止碰伤 |
24小时盐雾实验结果 | |
外发加工品 大多表面处理都是发黑, 防锈性能差 ![]() | 三价铬酸盐处理 防锈性能优异 ![]() |
型式 | ![]() | d | 螺纹直径×螺距 (细牙螺纹) | T | B | 适用螺栓 | ||||||
![]() | ![]() (细牙螺纹) | |||||||||||
C-LVBA | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | 10×1.0 | 4 | 17 | M4·5 | ||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7 | 12×1.0 | 5 | 19 | M6 | ||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 9 | 16×1.5 | 22 | M8 | |||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 13 | 20×1.5 | 27 | M10·12 |
No. | 图示 | 用途 |
STEP① | ![]() | 拧松固定螺栓。 |
STEP② | ![]() | 通过用扳手转动调整螺栓,可调整底板高度。 |
STEP③ | ![]() | 底板高度确定后,再次锁紧固定螺栓。然后紧固锁紧螺帽以防止底板转动。 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 水平调整螺栓用锁紧螺帽 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
型式 | ![]() | d | 螺纹直径×螺距 (细牙螺纹) | T | B | 适用螺栓 | ||||||
![]() | ![]() (细牙螺纹) | |||||||||||
C-LVBA | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | 10×1.0 | 4 | 17 | M4·5 | ||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7 | 12×1.0 | 5 | 19 | M6 | ||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 9 | 16×1.5 | 22 | M8 | |||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 13 | 20×1.5 | 27 | M10·12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|