产品概述
前端球头硬度高、不易磨损。可用于对工件的夹紧和角度调整等。

产品特点
特点1:螺丝前端为球头,因此针对斜面零部件或表面较粗糙有斜度的铸造件也可进行夹紧。
特点2:可以通过螺丝高度的调节来对工件进行角度的调节。
特点3:经济型夹紧螺丝前端球头都可以转动。
特点4:前端球头的硬度在50~55HRC,可以对工件进行反复安装定位。
特点5:所有规格型号皆为库存品,最快当天出货。
■夹紧螺丝的优势・传统止动螺丝的使用问题

・夹紧螺丝的使用便利性

尺寸图
|
|
相当于40Cr | 相当于SUS440C | 48HRC~ | 50~55HRC | 四氧化三铁保护膜 |


本产品的螺纹精度已通过相当于GB 6G的市售螺帽进行了合格判定。

经济型夹紧螺丝前端球头都可以转动。
规格表
|
|
C-RSM | 3 | 5.2 | 10.2 | | | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 |
4 | 6.5 | 10.5 | 16.5 | | 2.38 | 2 | 2.5 | 0.7 |
5 | 8.6 | 12.6 | 20.6 | | 3 | 2.5 | 3 | 0.9 |
6 | 10.8 | 16.8 | 20.8 | 25.8 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.2 |
8 | 11.2 | 21.2 | | | 5 | 4 | 5 | 1.7 |

如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品。防锈方法请参考
此处。
使用方法
|
 | 通过夹紧螺丝的方向调整,来对工件的位移进行调整。 |
 | 通过夹紧螺丝对工件实现导向以及定位功能。 |
使用案例
机构名称:使用了夹紧螺丝和钢珠的角度调整机构
机构功能:将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。
夹紧螺丝的作用:通过夹紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。

了解详情,请点击
此处 ・球头型和角座组合:球头可滚动,方便调整

相关行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
表面处理和防锈方法请参考
此处②经济型夹紧螺丝前端球头都可以转动。
③角座型的半球在转动之后有时为球面,而不是平面。反转时请使用胶带与磁铁以使半球转动复原。另外,不希望反转时,请使用止转型。
■夹紧螺丝和柱塞的区别・柱塞原理:内置弹簧,前端球体承受载荷后,会沉入主体内部释放在和后在弹簧的作用下复原

・夹紧螺丝原理:利用螺丝的推力以及球体的点接触来进行工件的固定

相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能 | | 请参考 此处 |
螺纹规格表 | | 请参考 此处 |
相关产品
尺寸图


本产品的螺纹精度已通过相当于GB 6G的市售螺帽进行了合格判定。

经济型夹紧螺丝前端球头都可以转动。
规格表
|
|
C-RSM | 3 | 5.2 | 10.2 | | | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 |
4 | 6.5 | 10.5 | 16.5 | | 2.38 | 2 | 2.5 | 0.7 |
5 | 8.6 | 12.6 | 20.6 | | 3 | 2.5 | 3 | 0.9 |
6 | 10.8 | 16.8 | 20.8 | 25.8 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.2 |
8 | 11.2 | 21.2 | | | 5 | 4 | 5 | 1.7 |

如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品。防锈方法请参考
此处。
材质规格
|
|
相当于40Cr | 相当于SUS440C | 48HRC~ | 50~55HRC | 四氧化三铁保护膜 |