产品概述
铰链销可用作各种回转连接机构的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。

产品特点
特点1:具有-0.02公差,和轴承配套使用。
特点2:相对于米思米标准品(高品质)直线轴承价格便宜约50%。
特点3:可以结合使用条件选择适当的规格。

尺寸图


D公差仅限L尺寸部分,除此之外为一般公差。
规格表
|
|
|
C-CDG | 3 | 0 -0.02 | 8 | 10 | 12 | 15 | | 18 | 20 | | | | | | 0.5 | 2 | 2 | E型 | No. 2 |
4 | | | 12 | 15 | | 18 | 20 | | | | | | 1 | 3 | No. 3 |
5 | | | | | 16 | 18 | 20 | | | | | | 4 | No. 4 |
6 | | | | | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | | | 5 | No. 5 |
8 | | | | | | | | | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.9 | 3 | 7 | C型 | No. 7 |
10 | | | | | | | | | | 30 | 35 | 40 | 1 | 9.6 | No.10 |

此产品不配带附属件扣环

注意事项
①D公差仅限L尺寸范围。除此之外为一般公差。
②防锈规格选择及维护
如对防锈有要求,请优先选择
高品质铰链销 未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护。
③此产品不配带附属件扣环。
相关文件
使用案例
设备名称:
旋转型挡块机构
设计目的:
使用连杆机构,可减小传送输送机上挡块的尺寸。
零件应用说明:
铰链销与铰链座配合使用,实现连杆机构摆动动作。
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。