产品概述
使用热塑型聚氨酯,成形在轴承,保证连接强度的同时,实现了更高的经济性。
产品特点
特点1:聚氨酯部分采用进口热塑型原料,耐磨性优良,且经济性更高。
特点2:轴承端盖使用树脂材质,对环境敏感性更低。
特点3:聚氨酯部分成形在轴承上,不易脱落,适用于各种接触方式。

※径向跳动为参考值,并非保证值
■为您解决包胶滚轮选购中的烦恼
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
尺寸图



聚氨酯材料和轴承一体成型。

根据型号不同,包胶层边缘可能带有弧度。

聚氨酯为热塑型酯类聚氨酯。

使用轴承不指定特定品牌。
规格表
|
|
|
C-TMBB | 3 | 12 | 34(3.5) | 3 | 7 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 683ZZ |
4 | 13 | 44(4.5) | 4 | 9 | 5 | 5.2 | 684ZZ |
16 | 59(6) | 5 | 13 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ |
5 | 6.6 | 6.9 | 685RS |
20 | 78(8) | 16 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625RS |
6 | 15 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696RS |
28 | 157(16) | 6 | 19 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626RS |
8 | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608RS |
30 | 176(18) | 608RS |
10 | 8 | 26 | 12 | 13.5 | 6000RS |
40 | 274(28) | 9 | 30 | 14 | 16 | 0.6 | 6200RS |
15 | 32 | 17 | 19 | 0.3 | 6002RS |
使用案例
使用案例① | 产品作用 |
■绕线机的压线机构 | 聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长 聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。 |
使用案例② | 产品作用 |
■工件传送辅助 | 轴承携带外螺纹,拆卸便宜。 轴承带有聚氨酯,可保护工件不划伤。 |
使用案例③ | 产品作用 |
■涂胶机构 | 当粘结剂含化学药性时,可选择硅橡胶。 可选择硬度较软的聚氨酯,增大卷纸和工件之间的粘合面。 |
注意事项
①请勿在湿气较大的场景或是水中使用。这样会造成聚氨酯的水解。
②聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
③水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
④聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
⑤硬度公差一般在肖氏±5°左右即为正常值。
(*硬度公差仅供参考,非保证值)
相关行业
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。