型式 | 轴径d | L | H | F | D | A | P.C.D. | B | V | d1 | d2 | ℓ | 使用扣环 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
C-TFF | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 18 | 32 | 24 | 25 | 10 | 3.4 | 6.5 | 4 | 厚度0.25 |
4 | 4 | 13 | 厚度0.25 | |||||||||||
6 | 6 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | STWN6 | |||||||
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | STWN8 | ||||
12 | 10 | 15 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | STWN10 | |||
15 | 15 | 17 | 9 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | STWN15 | ||
17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 50 | 77 | 62 | 61 | 40 | 6.6 | 11 | 6.5 | STWN17 | |
20 | 20 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | STWN20 | |||||||
25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 52 | 9 | 14 | 8.5 | STWN25 | |
30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | 117 | 95 | 93 | 62 | 11 | 17.5 | 11 | STWN30 |
型式 | 轴径d | L | H | F | D | A | P.C.D. | B | V | d1 | d2 | ℓ | 使用扣环 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
C-TFF | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 18 | 32 | 24 | 25 | 10 | 3.4 | 6.5 | 4 | 厚度0.25 |
4 | 4 | 13 | 厚度0.25 | |||||||||||
6 | 6 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | STWN6 | |||||||
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | STWN8 | ||||
12 | 10 | 15 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | STWN10 | |||
15 | 15 | 17 | 9 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | STWN15 | ||
17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 50 | 77 | 62 | 61 | 40 | 6.6 | 11 | 6.5 | STWN17 | |
20 | 20 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | STWN20 | |||||||
25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 52 | 9 | 14 | 8.5 | STWN25 | |
30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | 117 | 95 | 93 | 62 | 11 | 17.5 | 11 | STWN30 |
支座 No. | 基本动额定负载(N) | 基本静额定负载(N) |
3 | 440 | 150 |
4 | 910 | 340 |
6 | 1580 | 580 |
10 | 2310 | 960 |
12 | 3190 | 1380 |
15 | 3920 | 1980 |
17 | 6690 | 3360 |
20 | 8960 | 4620 |
25 | 9800 | 5500 |
30 | 13650 | 7910 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|