型式 | ![]() SET | 轴径d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | 轴高度h | B1 | H1 | P | C1 | C2 | d1 | d2 | ℓ | M (细牙螺纹) | 油封 对应直径 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
C-TBK | 10 | SET (仅限组件 购买时) | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 13 | 6 | 6.6 | 11 | 5 | M10×1.0 | 14.5 |
12 | 12 | 43 | 25 | 35 | 1.5 | M12×1.0 | 15.5 | |||||||||||||
15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 54 | 15 | 6.5 | M15×1.0 | 19.5 | |||||
17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 39 | 50 | 55 | 68 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8.5 | M17×1.0 | 24.5 | ||
20 | 20 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 70 | M20×1.0 | 25.5 | ||||||||
25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 85 | 22 | 10 | 11 | 17.5 | 11 | M25×1.5 | 31.5 | ||
30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 128 | 89 | 51 | 76 | 78 | 102 | 23 | 11 | 14 | 20 | 13 | M30×1.5 | 39.5 | |||
35 | 35 | 50 | 67 | 12 | 140 | 96 | 52 | 88 | 79 | 114 | 26 | 12 | M35×1.5 | 44.5 | ||||||
40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 60 | 100 | 90 | 130 | 33 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M40×1.5 | 49.5 |
Type | No. | D | V | L |
C-TBK | 10 | 14.5 | 10 | 5 |
12 | 15.5 | 12 | 5 | |
15 | 19.5 | 15 | 6 | |
17 | 23.4 | 17 | 7 | |
20 | 27.5 | 20 | 8 | |
25 | 31.4 | 25 | 9 | |
30 | 36.5 | 30 | 9 | |
35 | 43 | 35 | 12 | |
40 | 49 | 40 | 15 |
Type | No. | M 细牙螺纹 | B | m | d | D | F |
C-TBK C-TBK-SET | 10 | M10×1.0 | 8 | M3 | 15 | 20 | 16 |
12 | M12×1.0 | 8 | M4 | 17 | 22 | 19 | |
15 | M15×1.0 | 8 | M4 | 21 | 25 | 22 | |
17 | M17×1.0 | 13 | M4 | 21 | 29 | 24 | |
20 | M20×1.0 | 11 | M4 | 26 | 35 | 30 | |
25 | M25×1.5 | 15 | M5 | 33 | 43 | 35 | |
30 | M30×1.5 | 20 | M6 | 39 | 48 | 40 | |
35 | M35×1.5 | 21 | M6 | 47 | 60 | 50 | |
40 | M40×1.5 | 25 | M6 | 48 | 62 | 50 |
SET型式 | SET品 构成零件 | |
固定侧型式 | 支持侧型式 | |
C-TBK10-SET | C-TBK10 | C-TBF10 |
C-TBK12-SET | C-TBK12 | C-TBF12 |
C-TBK15-SET | C-TBK15 | C-TBF15 |
C-TBK17-SET | C-TBK17 | C-TBF17 |
C-TBK20-SET | C-TBK20 | C-TBF20 |
C-TBK25-SET | C-TBK25 | C-TBF25 |
C-TBK30-SET | C-TBK30 | C-TBF30 |
C-TBK35-SET | C-TBK35 | C-TBF35 |
C-TBK40-SET | C-TBK40 | C-TBF40 |
型式 | ![]() SET | 轴径d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | 轴高度h | B1 | H1 | P | C1 | C2 | d1 | d2 | ℓ | M (细牙螺纹) | 油封 对应直径 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
C-TBK | 10 | SET (仅限组件 购买时) | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 13 | 6 | 6.6 | 11 | 5 | M10×1.0 | 14.5 |
12 | 12 | 43 | 25 | 35 | 1.5 | M12×1.0 | 15.5 | |||||||||||||
15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 54 | 15 | 6.5 | M15×1.0 | 19.5 | |||||
17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 39 | 50 | 55 | 68 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8.5 | M17×1.0 | 24.5 | ||
20 | 20 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 70 | M20×1.0 | 25.5 | ||||||||
25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 85 | 22 | 10 | 11 | 17.5 | 11 | M25×1.5 | 31.5 | ||
30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 128 | 89 | 51 | 76 | 78 | 102 | 23 | 11 | 14 | 20 | 13 | M30×1.5 | 39.5 | |||
35 | 35 | 50 | 67 | 12 | 140 | 96 | 52 | 88 | 79 | 114 | 26 | 12 | M35×1.5 | 44.5 | ||||||
40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 60 | 100 | 90 | 130 | 33 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M40×1.5 | 49.5 |
支座 No. | 基本动额定负载(N) | 基本静额定负载(N) |
10 | 3330 | 1480 |
12 | 3640 | 1790 |
15 | 4170 | 2280 |
17 | 7350 | 3960 |
20 | 7000 | 4050 |
25 | 11060 | 6920 |
30 | 15400 | 9940 |
35 | 20300 | 13440 |
40 | 24640 | 17150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|