型式 | 轴径d | L | B | H | 轴高度h | B1 | H1 | P | V | d1 | d2 | ℓ | 使用扣环 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
C-TEF | 3 | 3 | 10 | 34 | 19 | 10 | 18 | 7 | 26 | 10 | 4.5 | - | - | 厚度0.25 |
4 | 4 | 13 | 厚度0.25 | |||||||||||
5 | 36 | 21 | 11 | 20 | 8 | 28 | ||||||||
6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 11 | STWN6 | |
8 | 14 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | ||||
10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 22 | 9 | - | - | STWN8 | |
12 | 10 | 26 | STWN10 | |||||||||||
15 | 15 | 80 | 49 | 30 | 41 | 25 | 60 | 32 | STWN15 | |||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 75 | 47 | 11 | STWN20 |
型式 | 轴径d | L | B | H | 轴高度h | B1 | H1 | P | V | d1 | d2 | ℓ | 使用扣环 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
C-TEF | 3 | 3 | 10 | 34 | 19 | 10 | 18 | 7 | 26 | 10 | 4.5 | - | - | 厚度0.25 |
4 | 4 | 13 | 厚度0.25 | |||||||||||
5 | 36 | 21 | 11 | 20 | 8 | 28 | ||||||||
6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 11 | STWN6 | |
8 | 14 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | ||||
10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 22 | 9 | - | - | STWN8 | |
12 | 10 | 26 | STWN10 | |||||||||||
15 | 15 | 80 | 49 | 30 | 41 | 25 | 60 | 32 | STWN15 | |||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 75 | 47 | 11 | STWN20 |
支座 No. | 基本动额定负载(N) | 基本静额定负载(N) |
3 | 440 | 150 |
4 | 910 | 340 |
5 | 910 | 340 |
6 | 1580 | 580 |
8 | 1580 | 580 |
10 | 2310 | 960 |
12 | 3190 | 1380 |
15 | 3920 | 1980 |
20 | 8960 | 4620 |
25 | 9800 | 5500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|