型式 | ![]() SET | 轴径d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | 轴高度h | B1 | H1 | P | d1 | d2 | ℓ | M (细牙螺纹) | 油封 对应直径 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
C-TEK | 3 | SET (仅限组件 购买时) | 3 | 15 | - | 18.5 | 2 | 34 | 19 | 10 | 18 | 7 | 26 | 4.5 | - | - | M3×0.5 | - |
4 | 4 | M4×0.5 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 16.5 | 19.5 | 2.5 | 36 | 21 | 11 | 20 | 8 | 28 | M5×0.5 | |||||||
6 | 6 | 20 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M6×0.75 | 9.5 | |||
8S | 8 | 23 | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | M8×1.0 | 10 | |||
8 | 11.5 | |||||||||||||||||
10S | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M10×1.0 | 12 | ||
10 | 14.5 | |||||||||||||||||
12 | 12 | M12×1.0 | 15.5 | |||||||||||||||
15 | 15 | 25 | 36 | 5 | 80 | 49 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | M15×1.0 | 20 | |||||
20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 56 | 75 | M20×1.0 | 25 |
Type | No. | D | V | L |
C-TEK | 3 | 6 | 3 | 4.5 |
4 | 6 | 4 | 4.5 | |
5 | 8 | 5 | 5.5 | |
6 | 9.5 | 6 | 5 | |
8S | 10 | 8 | 5.5 | |
8 | 11.5 | 8 | 5.5 | |
10S | 12 | 10 | 5.5 | |
10 | 14.5 | 10 | 5.5 | |
12 | 15.5 | 12 | 5.5 | |
15 | 19.5 | 15 | 10 | |
20 | 25 | 20 | 11 |
Type | No. | M 细牙螺纹 | B | m | d | D | F |
C-TEK C-TEK-SET | 3 | M3×0.5 | 5.2 | M2.5 | 10 | 14.5 | 12 |
4 | M4×0.5 | 5.2 | M2.5 | 10 | 14.5 | 12 | |
5 | M5×0.5 | 5.2 | M3 | 10 | 14.5 | 12 | |
6 | M6×0.75 | 5 | M3 | 10 | 14.5 | 12 | |
8S | M8×1.0 | 6.5 | M3 | 13 | 17 | 14 | |
8 | |||||||
10S | M10×1.0 | 8 | M3 | 15 | 20 | 16 | |
10 | |||||||
12 | M12×1.0 | 8 | M4 | 17 | 22 | 19 | |
15 | M15×1.0 | 8 | M4 | 21 | 25 | 22 | |
20 | M20×1.0 | 11 | M4 | 26 | 35 | 30 |
SET型式 | SET品 构成零件 | |
固定侧型式 | 支持侧型式 | |
C-TEK3-SET | C-TEK3 | C-TEF3 |
C-TEK4-SETS | C-TEK4 | C-TEF3 |
C-TEK4-SET | C-TEK4 | C-TEF4 |
C-TEK5-SET | C-TEK5 | C-TEF5 |
C-TEK6-SET | C-TEK6 | C-TEF6 |
C-TEK8-SET | C-TEK8 | C-TEF8 |
C-TEK8S-SET | C-TEK8S | C-TEF8 |
C-TEK10-SET | C-TEK10 | C-TEF10 |
C-TEK10S-SET | C-TEK10S | C-TEF10 |
C-TEK12-SET | C-TEK12 | C-TEF12 |
C-TEK15-SET | C-TEK15 | C-TEF15 |
C-TEK20-SET | C-TEK20 | C-TEF20 |
型式 | ![]() SET | 轴径d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | 轴高度h | B1 | H1 | P | d1 | d2 | ℓ | M (细牙螺纹) | 油封 对应直径 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
C-TEK | 3 | SET (仅限组件 购买时) | 3 | 15 | - | 18.5 | 2 | 34 | 19 | 10 | 18 | 7 | 26 | 4.5 | - | - | M3×0.5 | - |
4 | 4 | M4×0.5 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 16.5 | 19.5 | 2.5 | 36 | 21 | 11 | 20 | 8 | 28 | M5×0.5 | |||||||
6 | 6 | 20 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M6×0.75 | 9.5 | |||
8S | 8 | 23 | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | M8×1.0 | 10 | |||
8 | 11.5 | |||||||||||||||||
10S | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M10×1.0 | 12 | ||
10 | 14.5 | |||||||||||||||||
12 | 12 | M12×1.0 | 15.5 | |||||||||||||||
15 | 15 | 25 | 36 | 5 | 80 | 49 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | M15×1.0 | 20 | |||||
20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 56 | 75 | M20×1.0 | 25 |
支座 No. | 基本动额定负载(N) | 基本静额定负载(N) |
3 | 440 | 150 |
4 | 910 | 340 |
5 | 760 | 300 |
6 | 1580 | 580 |
8 | 2310 | 960 |
10 | 3330 | 1480 |
12 | 3640 | 1790 |
15 | 4170 | 2280 |
20 | 9800 | 5470 |
25 | 11060 | 6920 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|