Type | 相当材质 | 表面处理 | 硬度 | 强度区分 | ||
短头小径 | 小径 | 短头小径 | 小径 | |||
FKBB | FSBB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 22~32HRC | 8.8相当 | |
FKBBM | FSBBM | 无电解镀镍 | ||||
FKBBS | FSBBSS | SUS304相当 | - | - | A2-50相当 | A2-70相当 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
螺栓适用的紧固扭矩 | 点击紧固扭矩规格表 | |
螺栓的强度 | 点击螺栓强度表 | |
金属材料及表面处理的防锈性能 | 点击金属材料及表面处理的防锈性能 |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
型式 | 指定单位1mm | A | E1 | E2 | B1 | B2 | t1 | t2 | ||||
Type | M (粗牙) | L | ℓ | |||||||||
短头小径 | 小径 | |||||||||||
FKBB FKBBM FKBBS | FSBB FSBBM FSBBSS | 4 | 10~50 | 10~100 | 10~40 ℓ≤L | 5.5 | 2.8 | 4 | 2.5 | 3 | (2) | (2) |
5 | 10~60 | 10~100 | 7 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | (2.5) | (2.5) | |||
6 | 10~80 | 10~150 | 8.5 | 4 | 6 | 4 | 5 | (3) | (3) | |||
8 | 10~90 | 10~150 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | (4) | (4) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|