• 传感器安装座 铝制拉拔型材加工件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器安装座 铝制拉拔型材加工件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
经济型传感器安装座在对安装轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
产品特点
特点1: 经济型传感器安装座即便周边空间较小,亦可安装使用。T型更适用于前后空间较小的情况。
特点2: 经济型传感器安装座可在不损伤轴的情况下实现联接。
特点3: 可利用安装孔(通孔)的间隙进行微调,可实现现场定位
特点4: 经济型传感器安装座改变了加工工艺,以铝制拉拔材进行加工。与机械加工件相比,产品精度略有降低,但是可满足客户使用需求,且价格十分低廉。
特点5: 经济型传感器安装座内径从8~30不等可供选择(实际尺寸请参照目录),且以库存品形式销售,最快可当日发货。
尺寸图
米思米经济型导向轴支座尺寸图
未标注处尺寸公差为±0.3。
安装孔D按容差H7加工后,进行开口加工。加工后孔的H7公差将有所变更。
规格概述
Type 材质 表面处理 附件
C-SHSTAEM铝合金本色阳极氧化处理1个内六角螺栓

使用案例
带空气吹扫的钎焊机械手
■机构名称(案例2)
带空气吹扫的钎焊机械手

■机构功能
通过机器人用钎焊机械手在钎焊前进行空气吹扫,以吹扫电路板上的垃圾。
(由其他机器人提供焊锡)
适用于中低精度、中低负载的使用环境。

经济型传感器安装座的作用
调整空气吹扫的位置时,可使其上下移动、旋转及调整角度。

了解详情,请点击带空气吹扫的钎焊机械手
注意事项
1.未标注处尺寸公差为±0.3。
2.安装孔D按容差H7加工后,进行开口加工。加工后孔的H7公差将有所变更。
3.最小起订量:2pcs起
相关文件
导向轴支座概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
经济型导向轴支座应用于智能手机行业 经济型导向轴支座应用于电子电器行业 经济型导向轴支座应用于锂电池行业
汽车 机器人 医疗
经济型导向轴支座应用于汽车行业 经济型导向轴支座用于机器人行业 经济型导向轴支座应用于医疗行业

相关产品
轴承座组件 带扣环单轴承型 导向轴支座 T型 开口型 支柱固定夹
米思米制经济型导向轴支座厂家直销 MISUMI原厂销售经济型导向轴支座 经济型导向轴支座
代表型号:BGRAB6000ZZ 代表型号:SHSTM8-25 代表型号:KDST20

尺寸图
经济型导向轴支座产品大全/规格大全
未标注处尺寸公差为±0.3。
安装孔D按容差H7加工后,进行开口加工。加工后孔的H7公差将有所变更。
规格表
■材质规格表
Type 材质 表面处理 附件
C-SHSTAEM铝合金本色阳极氧化处理1个内六角螺栓

■尺寸规格表
型式HLH1SWL1Td紧固螺栓
M
重量
(g)
TypeD
C-SHSTAEM8204232.86183214φ5.5M424
10204232.86183214φ5.5M424
12234237.56203214φ5.5M430
13234237.56203214φ5.5M430
162748448253816φ5.5M440
2031605110304520φ6.6M570
2535706012385624φ6.6M6130
3042847012446428φ9M6180
关于此商品的常见问题 (FAQ)
支架固定用的传感器安装座,米思米有相关精度并非那么高,但是性价比非常高的规格吗?
建议使用经济型传感器安装座。其改变了加工工艺,以铝制拉拔材进行加工,与机械加工件相比,产品精度略有降低,但是可满足客户使用需求,且价格十分低廉。
需要安装用底座组件中的支柱带有硬度,米思米能否对应?如可以对应,淬火之后的硬度层厚度是多少呢?
米思米品牌的安装用底座组件中的支柱有表面高频淬火的型号可供客户选用。淬火深度:0.5~1.0。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页