类型 | ![]() |
C-WAWT | 弹簧钢 |
![]() | ![]() - ![]() | 线径d mm | 动态负载时 | (初始张力) N | (弹簧系数) N/mm | ||
最大位移量 Fmax. Mm | 最大负载 N | ||||||
C-WAWT | 5- | 15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 |
20 | 4.6 | 3.43 | |||||
25 | 6.4 | 2.45 | |||||
30 | 8.4 | 1.86 | |||||
35 | 10.0 | 1.57 | |||||
40 | 11.4 | 1.38 | |||||
45 | 13.3 | 1.18 | |||||
50 | 15.2 | 1.03 | |||||
6- | 20 | 1.0 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 | |
25 | 5.3 | 4.61 | |||||
30 | 6.9 | 3.53 | |||||
35 | 8.3 | 2.94 | |||||
40 | 10.0 | 2.45 | |||||
45 | 10.8 | 2.27 | |||||
50 | 12.5 | 1.96 | |||||
60 | 15.6 | 1.57 | |||||
8- | 25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 | |
30 | 7.3 | 4.31 | |||||
35 | 9.1 | 3.43 | |||||
40 | 11.0 | 2.56 | |||||
45 | 13.6 | 2.35 | |||||
50 | 15.5 | 2.06 | |||||
60 | 18.8 | 1.67 | |||||
10- | 30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 | |
35 | 6.8 | 8.34 | |||||
40 | 8.4 | 6.77 | |||||
45 | 10.0 | 5.69 | |||||
50 | 11.6 | 4.9 | |||||
60 | 15.2 | 3.73 | |||||
65 | 17.0 | 3.35 | |||||
12- | 40 | 2.0 | 6.6 | 120.62 | 34.3 | 13.04 | |
45 | 7.7 | 11.18 | |||||
50 | 9.4 | 9.22 | |||||
60 | 12.1 | 7.16 | |||||
65 | 13.1 | 6.57 | |||||
14- | 40 | 2.3 | 5.8 | 154.95 | 45.11 | 19.02 | |
45 | 7.0 | 15.59 | |||||
50 | 8.4 | 13.14 | |||||
60 | 10.9 | 10.1 |
价格说明
类型 | ![]() |
C-WAWT | 弹簧钢 |
![]() | ![]() - ![]() | 线径d mm | 动态负载时 | (初始张力) N | (弹簧系数) N/mm | ||
最大位移量 Fmax. Mm | 最大负载 N | ||||||
C-WAWT | 5- | 15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 |
20 | 4.6 | 3.43 | |||||
25 | 6.4 | 2.45 | |||||
30 | 8.4 | 1.86 | |||||
35 | 10.0 | 1.57 | |||||
40 | 11.4 | 1.38 | |||||
45 | 13.3 | 1.18 | |||||
50 | 15.2 | 1.03 | |||||
6- | 20 | 1.0 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 | |
25 | 5.3 | 4.61 | |||||
30 | 6.9 | 3.53 | |||||
35 | 8.3 | 2.94 | |||||
40 | 10.0 | 2.45 | |||||
45 | 10.8 | 2.27 | |||||
50 | 12.5 | 1.96 | |||||
60 | 15.6 | 1.57 | |||||
8- | 25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 | |
30 | 7.3 | 4.31 | |||||
35 | 9.1 | 3.43 | |||||
40 | 11.0 | 2.56 | |||||
45 | 13.6 | 2.35 | |||||
50 | 15.5 | 2.06 | |||||
60 | 18.8 | 1.67 | |||||
10- | 30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 | |
35 | 6.8 | 8.34 | |||||
40 | 8.4 | 6.77 | |||||
45 | 10.0 | 5.69 | |||||
50 | 11.6 | 4.9 | |||||
60 | 15.2 | 3.73 | |||||
65 | 17.0 | 3.35 | |||||
12- | 40 | 2.0 | 6.6 | 120.62 | 34.3 | 13.04 | |
45 | 7.7 | 11.18 | |||||
50 | 9.4 | 9.22 | |||||
60 | 12.1 | 7.16 | |||||
65 | 13.1 | 6.57 | |||||
14- | 40 | 2.3 | 5.8 | 154.95 | 45.11 | 19.02 | |
45 | 7.0 | 15.59 | |||||
50 | 8.4 | 13.14 | |||||
60 | 10.9 | 10.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|