材质 | 表面处理 | 附件 |
相当于S45C (齿顶高频淬火) | - | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
型式 | 孔规格 | 轴孔径(D) | Dp | DO | H | L | |||||||||||||
Type | 公称 型号 | 轮毂 类型 | 齿数 (T) | S规格(H8) | N规格(H7) | ||||||||||||||
C-SPB | 16 | B | 11 | S N | 16 | 25 | 30 | 90.14 | 101.7 | 61 | 40 | ||||||||
12 | 25 | 30 | 35 | 38 | 98.14 | 109.7 | 69 | ||||||||||||
13 | 35 | 38 | 45 | 48 | 106.12 | 117.7 | 78 | ||||||||||||
14 | 50 | 114.15 | 125.7 | 84 | |||||||||||||||
15 | 40 | 45 | 122.17 | 133.7 | 92 | ||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 45 | 130.2 | 141.8 | 100 | 45 | ||||||||||||
18 | 35 | 146.28 | 157.8 | ||||||||||||||||
19 | 38 | 45 | 48 | 154.33 | 165.9 | ||||||||||||||
22 | 35 | 40 | 45 | 48 | 178.48 | 190.1 | 110 | 50 | |||||||||||
24 | 35 | 50 | 194.59 | 206.2 | |||||||||||||||
25 | 30 | 40 | 42 | 48 | 202.66 | 214.2 |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
25~30 | 8×3.3 | 8 |
32~38 | 10×3.3 | 8 |
40·42 | 12×3.3 | 8 |
45·50 | 14×3.8 | 10 |
型式 | 孔规格 | 轴孔径(D) | Dp | DO | H | L | |||||||||||||
Type | 公称 型号 | 轮毂 类型 | 齿数 (T) | S规格(H8) | N规格(H7) | ||||||||||||||
C-SPB | 16 | B | 11 | S N | 16 | 25 | 30 | 90.14 | 101.7 | 61 | 40 | ||||||||
12 | 25 | 30 | 35 | 38 | 98.14 | 109.7 | 69 | ||||||||||||
13 | 35 | 38 | 45 | 48 | 106.12 | 117.7 | 78 | ||||||||||||
14 | 50 | 114.15 | 125.7 | 84 | |||||||||||||||
15 | 40 | 45 | 122.17 | 133.7 | 92 | ||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 45 | 130.2 | 141.8 | 100 | 45 | ||||||||||||
18 | 35 | 146.28 | 157.8 | ||||||||||||||||
19 | 38 | 45 | 48 | 154.33 | 165.9 | ||||||||||||||
22 | 35 | 40 | 45 | 48 | 178.48 | 190.1 | 110 | 50 | |||||||||||
24 | 35 | 50 | 194.59 | 206.2 | |||||||||||||||
25 | 30 | 40 | 42 | 48 | 202.66 | 214.2 |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
25~30 | 8×3.3 | 6 |
32~38 | 10×3.3 | 8 |
40·42 | 12×3.3 | 10 |
45·50 | 14×3.8 | 12 |
材质 | 表面处理 | 附件 |
相当于S45C (齿顶高频淬火) | - | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|