经济型 链轮50
商品
评价
详情
  • 经济型 链轮50
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 链轮50

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型链轮A系列 请勿与B系列的链条配合。到货链轮表面可能粘附黄色防锈油,不影响使用,可自行清洁,敬请注意。​​​​​​​

产品概述
■链轮是一种实心或带辐条的齿轮,与滚子链啮合以传递运动或动力。
链轮的应用:被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等

■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ANSI 50B规格的链轮,可与本司50系列链条配合使用。
■请勿与ISO/ANSI规格10B系列的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
■因工艺原因无法保证多数个链轮齿顶一致重合,如需齿顶重合使用请联系我司。
到货链轮表面可能粘附黄色防锈油,不影响使用,可自行清洁,敬请注意。
 
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温、多尘、潮湿的恶劣环境。

■链轮、链条选型
我司链轮、链条产品选型支持“公称编号”统一原则
产品特点
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
经轴孔、键槽加工的链轮。 ※该产品为A系列日标链轮,不可与国标10B系列链条配合使用!
■单个包装标签可能与订购型号不符,为工厂管理型号,请以外包装标签为准,敬请注意!
■链轮本体刻印可能与订购型号不同,请核对刻印数字即可。
尺寸图
 
材质 表面处理 附件
相当于S45C
(齿顶高频淬火)
固定螺丝
(仅轴孔
规格N)

※该产品为10A系列日标链轮,不可与国标10B系列链条配合使用!
■单个包装标签可能与订购型号不符,为工厂管理型号,请以外包装标签为准,敬请注意!
■链轮本体刻印可能与订购型号不同,请核对刻印数字即可。
​​​​​​​到货链轮表面可能粘附黄色防锈油,不影响使用,可自行清洁,敬请注意。​​​​​​​
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
使用方法1
 
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
使用方法2
 
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a. 垂直传动或接近垂直传动时
b. 轴间距为1m以上时
c. 需要频繁地进行重载起动、停止时
d. 需要反转时
使用方法3
 
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
使用方法4
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
使用范例1
 
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
使用范例2
 
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
使用范例3
注意事项
■链轮的维护保养
1.链轮的松紧度要适宜,太紧了会增加功率消耗,轴承容易磨损;太松了链轮容易跳动和脱链。
 链轮的松紧程度为:从链轮的中部提起或压下,两链轮中心距的约为2%-3%。

2.链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。
 在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内,链轮中心距在0.5米以下时,可以偏差1毫米;
 链轮中心距在0.5米以上的时候,可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象。整偏移量。
 如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量

3.链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链轮,以保证良好的啮合。
 不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。
 链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用(指可调面使用的链轮),以延长使用时间。

4.新链轮过长或经使用后伸长,难以调整,可看情况拆去链节,但必须为偶数。
 链节应从链轮背面穿过,锁片插在外面,锁紧片的开口应朝转动的相反方向。

5.链轮在工作中应该及时加注润滑油。润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙,来改善工作条件,减少磨损。

6.旧链轮上不能与部分新链轮混合使用,应该进行配套的更换,否则容易在传动中产生冲击。单独更换的链轮产品会加剧磨损。
尺寸图
单位:mm
经轴孔、键槽加工的链轮。 ※该产品为A系列日标链轮,不可与国标10B系列链条配合使用!
■单个包装标签可能与订购型号不符,为工厂管理型号,请以外包装标签为准,敬请注意!
■链轮本体刻印可能与订购型号不同,请核对刻印数字即可。
尺寸图
规格表
公称型号轮毂类型齿数轴孔规格轴孔直径(D)DpD0HGDL
S规格N规格(H7)
50B10S
N
10151820      51.37584034255
1112  20 25    56.356445.538
121215 20 25    61.34695044
131215  22     66.34745149
1412  20      71.347952-7
1512  20  3032  76.358457
1614     30   81.378962
2014    25   40101.4811073288
2114     30   106.51115
2516    25    126.66135
2816     30 35 141.79150
*符号的固定螺丝为M6。
**符号表示毂外径上带有槽口。
■单个包装标签可能与订购型号不符,为工厂管理型号,请以外包装标签为准,敬请注意!

■轴孔加工尺寸表
轴孔直径 D键槽b2×t2固定螺丝M
15~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
4012×3.38
4514×3.810
材质规格
材质 表面处理 附件
相当于S45C
(齿顶高频淬火)
固定螺丝
(仅轴孔
规格N)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
链轮安装使用后需要日常的维护吗?
链条安装使用后需要定期维护保养。其中包括日常涂覆润滑油、确认链条有无松弛。链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链轮,以保证良好的啮合。
我需要两个链轮重叠使用,希望齿顶方向一致,可以做到吗?
因工艺原因无法保证多数个链轮齿顶一致重合,如需齿顶重合使用请联系我司或在订单上标注(需要齿顶重合一致)
链轮上的刻印与包装型号不符,是发错货吗?
产品型号请以出货包装袋上的标签和实物尺寸为准。刻印仅是工厂对链轮产品加工过程的管理号码,与产品型号没有直接关联。