经济型 链轮40
商品
评价
详情
  • 经济型 链轮40
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 链轮40

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型链轮A系列 请勿与B系列的链条配合。到货链轮表面可能粘附黄色防锈油,不影响使用,可自行清洁,敬请注意。
产品概述
■链轮是一种实心或带辐条的齿轮,与滚子链啮合以传递运动或动力。
 链轮的应用:被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等
■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
 本系列为ISO 08A/ANSI 40规格的链轮,可与本司40系列链条配合使用。
■请勿与ISO/ANSI规格08B系列的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
■因工艺原因无法保证多数个链轮齿顶一致重合,如需齿顶重合使用请联系我司。
到货链轮表面可能粘附黄色防锈油,不影响使用,可自行清洁,敬请注意。

■经济型与市场流通品规格性能差异
产品概述
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
 1.多齿承载,安全可靠;
 2.挠性传动,吸收冲击和振动;
 3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
 4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温、多尘、潮湿的恶劣环境。

■链轮、链条选型
 我司链轮、链条产品选型支持“公称编号”统一原则

产品特点

■链轮强度比较
链轮强度比较
※市场流通品客户使用困扰

■链轮链条配合度比较(配合公差0.03~0.08为顺畅配合)
链轮链条配合度比较
※市场流通品品质不良案例
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
材质 相当于S45C(齿顶高频淬火)
附件 固定螺丝(仅轴孔规格N)
本系列为ISO标准08A链轮,不可与08B链条配合!
*键槽尺寸参考GB/T 1095
 
规格表
订货范例
 
型式
孔规格
轴孔径(D)DpDOHGDL
Type公称
型号
轮毂
类型
齿数
(T)
S规格(H8)N规格(H7)
C-SPA40B9S
N
912         37.13422823225
101215 17      41.1463227
11101215  1820    45.08513631
121215  182022   49.07554035
1312121516 182022   53.0759376
141215  18202225  57.076342
151215 171820222528 61.086746
1613 15   20 2528 65.17150
17 15  18  25 3069.127654
18     20 25  73.148057
1914     20 25  77.168462
20 15   20 25 3081.188867257
22       25  89.249675
24     20    97.310463
25       25  101.33108
26     20    105.36112
30       25 30121.5128
详细售卖型号请以米思米官网为准。
■轴孔加工尺寸表
轴孔直径 D键槽b2×t2固定螺丝M
10·124×1.85
14~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32·3510×3.38
4012×3.38
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
链条安装方法-水平
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,
并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
链条安装方法-垂直
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a. 垂直传动或接近垂直传动时
b. 轴间距为1m以上时
c. 需要频繁地进行重载起动、停止时
d. 需要反转时
链条挠曲量
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提
供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
负载变动
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
链条传动用途马达转滚轮
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
链条输送机
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
附件链条传送
注意事项
■链轮的维护保养
1. 链轮的松紧度要适宜,太紧了会增加功率消耗,轴承容易磨损;太松了链轮容易跳动和脱链。
 链轮的松紧程度为:从链轮的中部提起或压下,两链轮中心距的约为2%-3%。

2. 链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。
 在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内,链轮中心距在0.5米以下时,可以偏差1毫米
 链轮中心距在0.5米以上的时候,可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象。整偏移量。
 如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量

3. 链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链轮,以保证良好的啮合。
 不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。
 链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用(指可调面使用的链轮),以延长使用时间。

4. 新链轮过长或经使用后伸长,难以调整,可看情况拆去链节,但必须为偶数。
 链节应从链轮背面穿过,锁片插在外面,锁紧片的开口应朝转动的相反方向。

5. 链轮在工作中应该及时加注润滑油。润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙,来改善工作条件,减少磨损。

6. 旧链轮上不能与部分新链轮混合使用,应该进行配套的更换,否则容易在传动中产生冲击。单独更换的链轮产品会加剧磨损。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
材质 相当于S45C(齿顶高频淬火)
附件 固定螺丝(仅轴孔规格N)
本系列为ISO标准08A链轮,不可与08B链条配合!
*键槽尺寸参考GB/T 1095
规格表
订货范例
 
型式
孔规格
轴孔径(D)DpDOHGDL
Type公称
型号
轮毂
类型
齿数
(T)
S规格(H8)N规格(H7)
C-SPA40B9S
N
912         37.13422823225
101215 17      41.1463227
11101215  1820    45.08513631
121215  182022   49.07554035
1312121516 182022   53.0759376
141215  18202225  57.076342
151215 171820222528 61.086746
1613 15   20 2528 65.17150
17 15  18  25 3069.127654
18     20 25  73.148057
1914     20 25  77.168462
20 15   20 25 3081.188867257
22       25  89.249675
24     20    97.310463
25       25  101.33108
26     20    105.36112
30       25 30121.5128
详细售卖型号请以米思米官网为准。
■轴孔加工尺寸表
轴孔直径 D键槽b2×t2固定螺丝M
10·124×1.85
14~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32·3510×3.38
4012×3.38
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
链轮安装使用后需要日常的维护吗?
链条安装使用后需要定期维护保养。其中包括日常涂覆润滑油、确认链条有无松弛。链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链轮,以保证良好的啮合。
我需要两个链轮重叠使用,希望齿顶方向一致,可以做到吗?
因工艺原因无法保证多数个链轮齿顶一致重合,如需齿顶重合使用请联系我司或在订单上标注(需要齿顶重合一致)
链轮上的刻印与包装型号不符,是发错货吗?
产品型号请以出货包装袋上的标签和实物尺寸为准。刻印仅是工厂对链轮产品加工过程的管理号码,与产品型号没有直接关联。