Type | 衬套 | 芯材 | |||
![]() | ![]() | 颜色 | ![]() | ![]() | |
C-ROUSN | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A90 | 绿色 | 不锈钢 | 无 |
C-ROUAN | 铝合金 | ||||
C-ROGSN | 肖氏A70 | 黑色 | 不锈钢 | ||
C-ROGAN | 铝合金 |
型式 | ![]() | ![]() | M | |||||
![]() | ![]() | |||||||
C-ROUSN C-ROUAN C-ROGSN C-ROGAN | 20 | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | M3 | |
25 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | M4 | ||
50 | 15 | 30 | 40 | 50 | 100 | M5 |
电子 | 汽车 | |
![]() | ![]() | |
智能手机 | 半导体 | |
![]() | ![]() |
关于米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 | ![]() |
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择 | ![]() |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 | ![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
价格说明
型式 | ![]() | ![]() | M | |||||
![]() | ![]() | |||||||
C-ROUSN C-ROUAN C-ROGSN C-ROGAN | 20 | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | M3 | |
25 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | M4 | ||
50 | 15 | 30 | 40 | 50 | 100 | M5 |
Type | 衬套 | 芯材 | |||
![]() | ![]() | 颜色 | ![]() | ![]() | |
C-ROUSN | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A90 | 绿色 | 不锈钢 | 无 |
C-ROUAN | 铝合金 | ||||
C-ROGSN | 肖氏A70 | 黑色 | 不锈钢 | ||
C-ROGAN | 铝合金 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|