• 经济型 热缩盖帽 3:1双壁盖帽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 热缩盖帽 3:1双壁盖帽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
经济型热缩盖帽  3:1双壁热缩端帽
●外层材料是聚烯烃,内层是热熔胶
●优异的热熔胶、优异的密封性能和防水性能。
●透明盖帽可以透过视接内部,专门用于电力导线端头的机械和环境保护
产品特点
热塑管
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
 
热塑管
*图片仅供参考,产品以实物为准
尺寸图
热缩管
 
 收缩前(mm)收缩后尺寸(mm)
规格内径D壁厚内孔长度总长度内径d(max.)壁厚T
5.725.30±0.200.45±0.1030±0.5040±0.501.601.10±0.15
7.447.30±0.300.45±0.1030±0.5040±0.502.101.15±0.15
10.8510.30±0.300.55±0.1540±0.5045±0.503.101.35±0.20
规格概述
基础规格
材质聚烯烃+热熔胶
收缩比3:1
使用温度范围-55℃ ~ 125℃
起始收缩温度80℃
最低完全收缩温度110℃
防水性能
性能指标
项 目指标要求测试方法典型值
纵向收缩率
(200±5℃ 3分钟)
±10%ASTM D 2671±7%
抗张强度≥9.0MPaASTM D 63810 Mpa
断裂伸长率≥250%ASTM D 638500%
老化后断裂伸长率
(热老化 158℃,168小时)
≥100%ASTM D 638300%
热冲击
(4小时,200±5℃)
外层无裂纹、无流动、无滴落ASTM D 2671通过
低温柔软性
(-55℃,4小时)
无裂纹ASTM D 2671通过
绝缘耐压和击穿2500V,60sec,不击穿ASTM D 2671通过
体积电阻率≥1012Ω·cm min.ASTM D 8761014Ω·cm
铜腐蚀
(16 小时,121±2℃ )
无腐蚀ASTM D 2671通过
铜稳定性
(158℃,168小时)
伸长率≥100%ASTM D 2671通过
使用方法
热收缩管
使用案例
热收缩管
相关产品

规格表
热缩管

 收缩前(mm)收缩后尺寸(mm)
规格内径D壁厚内孔长度总长度内径d(max.)壁厚T
5.725.30±0.200.45±0.1030±0.5040±0.501.601.10±0.15
7.447.30±0.300.45±0.1030±0.5040±0.502.101.15±0.15
10.8510.30±0.300.55±0.1540±0.5045±0.503.101.35±0.20
关于此商品的常见问题 (FAQ)
热缩管作用是什么?
热缩管的名称与其定义一致,在热的情况下会收缩,物体的温度达到这一阶段,它将有其特征收缩。热缩管具有阻燃性、绝缘性、耐热性、柔性和柔性。其特点决定了其广泛的应用,适用于各种线束、焊接点、电感绝缘保护,也可应用于各种金属棒材在防锈、防腐过程中。
本产品的优势是什么?
●外层材料是聚烯烃,内层是热熔胶
●优异的热熔胶、优异的密封性能和防水性能。
●不需要移开连接器就可以方便修补损伤的绝缘层
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 热收缩管 > 经济型 热缩盖帽 3:1双壁盖帽
您还有2项规格未选