价格说明
ℓ1 | M×P | ℓ | 型式 | L | ||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||
1.5 | 3×0.5 | 6 | MSTPC | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
2.0 | 4×0.7 | 8 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
5×0.8 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
2.5 | 6×1.0 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||
8×1.25 | 15 | 12 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
13 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
1.5 | 3×0.5 | 6 | MSTPCS | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
2 | 4×0.7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
5×0.8 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Type | 材质 | 硬度 |
MSTPC | SUS440C | 58HRC~ |
MSTPCS | SUS304 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|