型式 | d公差 | ![]() | 外径 尺寸D | D公差 | H | T | R | ||||||
![]() | ![]() 尺寸d | F7 | m7 | ||||||||||
C-JBHM | 4 | +0.022 +0.010 | 5 | 6 | 8 | +0.016 +0.004 | 12 | 3 | 1 | ||||
5 | 5 | 6 | 10 | 14 | |||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
8 | +0.028 +0.013 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.021 +0.006 | 16 | 4 | 2 | |
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | |||||||
12 | +0.034 +0.016 | 8 | 10 | 12 | 18 | +0.025 +0.007 | 22 |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | d公差 | ![]() | 外径 尺寸D | D公差 | H | 厚度 (N) | T | R | ||||||
![]() | ![]() 尺寸d | F7 | m7 | |||||||||||
C-JBHM | 4 | +0.022 +0.010 | 5 | 6 | 8 | +0.016 +0.004 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||
5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 2.5 | |||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2 | |||||||
8 | +0.028 +0.013 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.021 +0.006 | 16 | 2 | 4 | 2 | |
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 2.5 | |||||||
12 | +0.034 +0.016 | 8 | 10 | 12 | 18 | +0.025 +0.007 | 22 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|