经济型产品,起订量为8个。
产品概述
六角形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。

产品特点
特点1:六角形支柱的长度和螺纹都可以进行指定加工,以满足不同的使用环境。
特点2:多种材质可供选择:一般结构钢、不锈钢、铝合金、黄铜、树脂等。
特点3:拥有镀镍的表面处理的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点4:主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
特点5:六角形支柱能够使用扳手的部位很多,即使在空间狭小的位置也可使用扳手进行紧固,每间隔60°,扳手就能进行换位。

尺寸图
规格概述
|
一般用结构钢或SUM材 | 电镀镍或无电解镀镍 | 6~14 | 15~100 |

内螺纹内部可能未进行表面处理。

产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。

螺纹规格只确保螺丝、螺帽的实配精度。

使用方法
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 |  |  |  |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
使用案例
 | | 设备名称:拉入式输送机 功能说明: 拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机 功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。
机构中六角形支柱的作用 ①六角型材在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。 ②由于该机构常用于狭小空间中,六角型材紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。
详情参考点击 拉入式输送机 |
注意事项
①六角形支柱的紧固方法
支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
如对防腐蚀性能有要求,选择选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
选用防腐蚀性能较弱的碳钢材质时,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。

相关文件
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
6 | 15 | 20 | 30 | 40 | | | | | | 3 | 6.9 |
7 | | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | | | | 4 | 8.1 |
8 | | | 30 | 40 | 60 | 80 | | | | 5 | 9.2 |
10 | | | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | | | 6 | 11.5 |
12 | | | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 6 | 13.9 |
14 | | | | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 8 | 16.2 |

L≤M×4的内螺纹为通孔。

L≤M×6时,内螺纹底孔可能会贯通。

L≥M×2+N×2

L尺寸公差为±0.2
材质规格
|
一般用结构钢或SUM材 | 电镀镍或无电解镀镍 | 6~14 | 15~100 |

内螺纹内部可能未进行表面处理。

产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。

螺纹规格只确保螺丝、螺帽的实配精度。