材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) |
一般用结构钢或SUM材 | 电镀镍或无电解镀镍 | 6~12 | 20~100 |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | |||
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
材质 | 表面处理 |
一般用结构钢或SUM材 | 电镀镍或无电解镀镍 |
D | L (固定尺寸选择) | M (粗牙螺纹) | S | W | ℓ1 | |||||||||
6 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | |||||
8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | ||
15 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 8 | 10 | 13 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|