• 经济型 圆形支柱 两端内螺纹型 L尺寸选择型
  • 经济型 圆形支柱 两端内螺纹型 L尺寸选择型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 圆形支柱 两端内螺纹型 L尺寸选择型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型产品,起订量为8个。
产品概述
圆形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。

产品概述
产品特点
特点1:圆形支柱的长度和螺纹都可以进行自由指定,以满足不同的使用环境。
特点2:多种材质可供选择:一般结构钢、不锈钢、铝合金、黄铜、树脂等。
特点3:丰富的表面处理可供选择,以满足各行业要求:四氧化三铁保护膜(发黑处理)、无电解镀镍、铬酸盐光泽处理(黑色)、阳极氧化处理(黑、白)等。
特点4:拥有良好防锈性能的表面处理(无电解镀镍)和材质(不锈钢SUS304)的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点5:主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
尺寸图
日本进口misumi经济品圆形支柱 两端内螺纹型 日本品质
规格概述
材质 表面处理D(mm)L(mm)
一般用结构钢或SUM材电镀镍或无电解镀镍6~1220~100
内螺纹内部可能未进行表面处理。
产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。
螺纹规格只确保螺丝、螺帽的实配精度。

规格概述
使用方法
用途支撑固定作用紧固连接作用分隔作用
使用方法
图示
米思米经济品圆形支柱两端内螺纹型尺寸大全米思米经济品圆形支柱两端内螺纹型标准型号定制大全日本品质经济品圆形支柱两端内螺纹型 304材质选型
特点-垂直方向可承受较大的负载
-长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性
-连接方式简便、美观-与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰
-紧固方便,在狭小空间内也可安装
使用案例
厂家直销 经济品米思米圆形支柱 两端内螺纹型 设备名称:拉入式输送机
功能说明:
拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机
功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。

机构中圆形支柱的作用
①圆形支柱在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。
②由于该机构常用于狭小空间中,圆形支柱紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。

详情参考点击拉入式输送机
注意事项
①支柱的紧固方法
 支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,选择一般结构钢产品时请选择带无电解镀镍的表面处理,或是选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
 未进行表面处理的一般结构钢支柱,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。


注意事项
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩       点击扭矩表
螺栓的强度           点击螺栓强度表
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
经济品圆形支柱选型两端内螺纹型 图纸大全 标准加工品 专业直销经济品圆形支柱 两端内螺纹型米思米品质 经济品圆形支柱两端内螺纹型选型尺寸目录 现货供应
智能手机 食品 汽车
米思米经济品圆形支柱两端内螺纹型misumi系列专业加工图纸 经济品圆形支柱两端内螺纹型图纸选购 misumi米思米2018目录 经济品圆形支柱两端内螺纹型FA工厂自动化零件
相关产品
硅胶 聚氨酯成形轴承
带外螺纹平型
 支柱固定夹
同径直交标准型/同径直交反向型
 金属垫圈 普通级
T尺寸选择 T尺寸指定型
经济品圆形支柱两端内螺纹型 全尺寸 经济品圆形支柱两端内螺纹型替代产品选型 经济品圆形支柱 两端内螺纹型304材质HEXAGONAL POST
代表型号:UMSWH3-10 代表型号:KDST15 代表型号:WSSM13-6-5
优点:高品质,低价格,短交期 优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
米思米全球直销 经济品圆形支柱两端内螺纹规格大全
规格表
 
DL
(固定尺寸选择)
M
(粗牙螺纹)
SWℓ1
620304050     33.558
8 3040506080   4678
10 3040506080100150 5688
12  4050608010015020067.51010
L≤M×4的内螺纹为通孔。
L≤M×6时,内螺纹底孔可能会贯通。
L≥M×2+N×2
L尺寸公差为±0.2
材质规格
材质 表面处理
一般用结构钢或SUM材电镀镍或无电解镀镍
内螺纹内部可能未进行表面处理。
产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。
螺纹规格只确保螺丝、螺帽的实配精度。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
圆形支柱发生了生锈的情况,如何才能避免支柱生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质或带有无电解镀镍的表面处理产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
圆形支柱紧固时螺纹断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
圆形支柱紧固时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
圆形支柱应该使用什么方式进行紧固?
圆形支柱可加工扳手槽进行紧固,扳手槽位置可自由指定,已满足不同的安装环境。
使用多根支柱进行支撑时,为保证平行度,对支柱的长度公差有较高的要求,该如何选型?
对长度公差有要求时,建议使用LKC的追加工,可提高精度,
L=8~300时,长度公差±0.05;
L=300.5 ~600,长度公差±0.1;
L=600.5~1000时,长度公差±0.15。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 支柱/支柱固定夹/支座 > 支柱 > 经济型 圆形支柱 两端内螺纹型 L尺寸选择型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页