类型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
同径直交型 | 异径直交型 | |||
① | ② | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
③ | ④ | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
D | A | B | C | E | d | d1 | f | 附属螺栓 (粗牙·不锈钢) M |
8 | 41 | 15 | 15 | 14 | 8 | 4.5 | 4.2 | M4 |
10 | 45 | 16 | 16 | 15 | 8 | 4.5 | 4.2 | |
12 | 49 | 16 | 9 | 5.5 | 5.2 | M5 | ||
15 | 57 | 20 | 20 | 18 | 9 | 5.5 | 5.2 | |
16 | 22 | 22 | 9 | 5.5 | 5.2 | |||
20 | 69 | 25 | 25 | 22 | 11 | 6.5 | 6.2 | M6 |
25 | 86 | 35 | 35 | 26 | 14 | 8.5 | 8.2 | M8 |
30 | 95 | 40 | 40 | 29 | 14 | 8.5 | 8.2 |
D | D1 | A | B | C | E | G | d | d1 | f | 附属螺栓 (粗牙·不锈钢) M |
10 | 8 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 4.5 | 4.2 | M4 |
12 | 10 | 49 | 16 | 16 | 9 | 5.5 | 5.2 | M5 | ||
15 | 57 | 18 | 18 | 9 | 5.5 | 5.2 | ||||
20 | 15 | 69 | 25 | 25 | 22 | 22 | 11 | 6.5 | 6.2 | M6 |
16 | 11 | 6.5 | 6.2 | |||||||
25 | 15 | 86 | 35 | 26 | 26 | 14 | 8.5 | 8.2 | M8 | |
30 | 20 | 95 | 40 | 30 | 29 | 29 | 14 | 8.5 | 8.2 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱支架组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | A | B | C | E | F | d | d1 | f | 附属螺栓 (粗牙·不锈钢) M | |
![]() | ![]() | |||||||||
C-HLKDE (白色阳极氧化处理) C-ALKDE (黑色阳极氧化处理) | 8 | 41 | 15 | 15 | 14 | 13 | 8 | 4.5 | 4.2 | M4 |
10 | 45 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||
12 | 49 | 16 | 17 | 9 | 5.5 | 5.2 | M5 | |||
15 | 57 | 20 | 20 | 18 | 21 | |||||
16 | 22 | 22 | ||||||||
20 | 69 | 25 | 25 | 22 | 25 | 11 | 6.5 | 6.2 | M6 | |
25 | 86 | 35 | 35 | 26 | 34 | 14 | 8.5 | 8.2 | M8 | |
30 | 95 | 40 | 40 | 29 | 37 |
型式 | ![]() | A | B | C | E | F | G | d | d1 | f | 附属螺栓 (粗牙·不锈钢) M | |
![]() | ![]() | |||||||||||
C-HLKDU (白色阳极氧化处理) C-ALKDU (黑色阳极氧化处理) | 10 | 8 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4.5 | 4.2 | M4 |
12 | 10 | 49 | 16 | 17 | 16 | 9 | 5.5 | 5.2 | M5 | |||
15 | 57 | 18 | 21 | 18 | ||||||||
20 | 15 | 69 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 11 | 6.5 | 6.2 | M6 | |
16 | ||||||||||||
25 | 15 | 86 | 35 | 26 | 34 | 26 | 14 | 8.5 | 8.2 | M8 | ||
30 | 20 | 95 | 40 | 30 | 29 | 37 | 29 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
同径直交型 | 异径直交型 | |||
C-HLKDE | C-HLKDU | 铝合金 | 白色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
C-ALKDE | C-ALKDU | 黑色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|