钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html | |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html |
价格说明
D | L | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | d | A | B | H | d1 |
8 | 6 | 3.9{0.4} | 3200~3500 | 4.0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 |
10 | 9.8{1.0} | 3200~3500 | 6.0 | 2 | ||||
13 | 8 | 14.7{1.5} | 3200~3500 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
16 | 29.4{3.0} | 3300~3700 | 9.5 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | |
20 | 10 | 49.0{5.0} | 3400~3700 | 12.5 | 2 | 2.0 | 3 | |
25 | 13 | 98.0{10.0} | 3400~3800 | 16.5 | 5 | 3 | 2.5 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|